Aller au contenu principal

Étiquettes HF/UHF

Les étiquettes HF et UHF permettent l'identification unique de produits, de pièces, de conteneurs ou de supports de charge. Selon l'application, les données sont soit stockées directement sur l'étiquette, soit associées à un enregistrement de données dans des systèmes de niveau supérieur via l'UID. Une large gamme d'options (étiquettes, étiquettes rigides, étiquettes métalliques, étiquettes résistantes aux hautes températures et protégées par mot de passe) permet de répondre aux besoins des chaînes d'approvisionnement ouvertes, des systèmes en boucle fermée et des environnements industriels exigeants.

Identification, Étiquettes HF/UHF
Étiquettes UHF_Turck1615

Grâce à sa gamme exceptionnellement étendue d'étiquettes HF/UHF, TURCK propose la solution d'étiquetage adaptée à pratiquement toutes les tâches d'identification, des étiquettes intelligentes aux étiquettes spécialisées robustes destinées aux métaux, aux zones dangereuses ou aux environnements à haute température. Une grande capacité de stockage, une lisibilité fiable et des conceptions de qualité garantissent des processus transparents, des flux de matériaux stables et une traçabilité sans faille.

 

Notre gamme de supports de stockage de données se distingue par :

  • Balises pour les deux bandes de fréquences : HF et UHF
  • Portées plus longues et lecture par lots (UHF)
  • Une large gamme de variantes : étiquettes, étiquettes rigides, variantes « in-metal » et « on-metal », variantes pour zones dangereuses et variantes résistantes aux hautes températures
  • Options de mémoire : EEPROM, FRAM et différentes tailles de données utilisateur selon le type
Compatible avec les étiquettes HF
ISO 15693
Compatible avec les étiquettes UHF
ISO 18000-6C
Capacité de mémoire des étiquettes FRAM
8 ko
Étiquettes résistantes aux hautes températures
+240 °C

Découvrez nos étiquettes HF/UHF...

Solutions clés en main de suivi et de traçabilité

Turck Vilant Systems (TVS) est le spécialiste des solutions clés en main d’identification et de localisation au sein du groupe TURCK. L’entreprise accompagne des applications logistiques et intralogistiques dans le monde entier et dans tous les secteurs d’activité. Du conseil initial et de l'analyse des processus jusqu'à la mise en service et le fonctionnement, l'équipe accompagne chaque projet de bout en bout. Grâce à une expertise approfondie des processus et à un logiciel interne éprouvé pour le prétraitement des données, TVS fournit des solutions de suivi et de traçabilité sur mesure, caractérisées par des délais de mise en œuvre courts, une grande fiabilité du fonctionnement et un effort de développement minimal.