DXM700-B1R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3806249Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie d'arbreType de sortiePNP
DXM700-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3806248Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DXM1200-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3805550Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoile
DXMR90-4KContrôleur de réseau Quatre ports de maîtres IO-Link3813874Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR110-8KContrôleur de réseau 8 ports maîtres IO-Link3814332Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETType d'entréeProtocole de communicationType de sortieIO-Link
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie en étoile
DXM700-B1R1Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée3806246Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DXM1200-X2R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3814991Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre
R70ER2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3813378Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre