IVU2PTGR08Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090735Distance focale (mm)8Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
VE202G2AImage processing Smart Camera3800129Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Resolution1600 x 1200 Pixel
IVU2PRGB12Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090901Distance focale (mm)12Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGB04Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090898Distance focale (mm)4Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
RES-107S6C-9E19B-B3M12Codeur absolu - Simple tour100046563Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
ABR7109-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804441Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge, BleuResolution1280 x 1024 Pixel
REM-106B15T-9E43B-B3M12Codeur absolu - Multitours100046557Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-106B12T-9E43B-B3M12Codeur absolu - Multitours100046556Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RES-108B15T-9E19B-B3M12Codeur absolu - Simple tour100046571Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbrearbre de trou borgne
IVU2PTBI08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090869Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGW04Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090916Distance focale (mm)4Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGR06Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090722Distance focale (mm)6Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel