IVU2PTBR25Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090744Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBB12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090791Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI25Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090958Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBB06Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090942Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBW12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090962Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)8Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBR16Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090743Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBXCLecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090971Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)0Resolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBR06Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090740Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)6Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBI16Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090871Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)12Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBW08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090875Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBI08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090869Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBW12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090876Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel