Commande de moteur avec surveillance de l'état
Le module d'E/S compact TBEN-S-2COM transmet les données de processus et d'état via le même câble Ethernet

Avantages
- Une disponibilité accrue des machines grâce à des alertes précoces en cas de risque de panne
- Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire grâce à la communication via les câbles Ethernet existants
- Une requête parallèle de priorité inférieure évite toute interaction avec le contrôleur de la machine
- Intégration décentralisée de moteurs dotés d'interfaces en série dans des réseaux Ethernet industriels
Défi
Lors du contrôle des moteurs, il est indispensable de transmettre efficacement aussi bien les données de processus nécessaires au fonctionnement que les données d'état requises pour la surveillance de l'état. Les capteurs de vibrations fournissent des informations précieuses sur les anomalies telles que les déséquilibres ou les dommages au niveau des roulements, qui doivent être détectées à un stade précoce. Le défi consiste à fournir ces données en temps réel sans avoir recours à des interfaces réseau supplémentaires ni à du matériel complexe, afin de garantir la disponibilité continue des machines.
Solution
Le module d'E/S compact TBEN-S-2COM combine la commande de moteur et la surveillance de l'état sur une seule ligne Ethernet. Des capteurs de vibrations, tels que le QM30VT2, enregistrent les valeurs de vibrations et de température et les transmettent au module d'E/S. Parallèlement, le module transmet les données de processus depuis l’automate vers le moteur, soit via RS485, soit via RS232.
Grâce à la technologie multiprotocole, le TBEN-S-2COM communique simultanément avec des contrôleurs, des IHM ou des applications cloud. La commande du moteur reste prioritaire, tandis que les données de vibrations sont transmises avec une priorité moindre, ce qui garantit une transmission fiable des données.
Pour une analyse plus approfondie, les données d'état enregistrées peuvent être prétraitées via des contrôleurs périphériques tels que le TX700 ou transmises directement à des systèmes cloud via MQTT ou OPC-UA. Des tableaux de bord individuels permettent de visualiser les données et d'alerter de manière proactive le personnel de maintenance en cas de dépassement des valeurs limites. Cela réduit les temps d'arrêt et permet une planification prédictive de la maintenance, pour une surveillance efficace et fiable des machines.

« Nous pouvons associer efficacement la commande de moteur standard et la surveillance de l'état des équipements au sein d'une solution unique. Notre module TBEN-S2-2COM-4DXP garantit une production fiable avec un effort d'installation minimal. »
Frederik Nitsche | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH
En savoir plus sur nos produits


Matériel

Turck Automation Suite TAS – Guide de démarrage
De la conception initiale à la mise en service simplifiée et au fonctionnement efficace, en passant par un service après-vente à l'échelle mondiale : TAS rend vos données machine exploitables tout au long de leur cycle de vie, pour une plus grande transparence, une prise de décision plus rapide et des processus plus efficaces. Lancez-vous dès maintenant et constatez par vous-même à quel point il est facile de transformer les données en véritable valeur ajoutée.