Naar hoofdinhoud gaan
Onderneming

Turck Mechatec

Partner voor op maat gemaakte 360°-automatiseringsoplossingen

Allesbehalve standaard. Alles uit één hand.

Turck Mechatec biedt mechanische en elektrische systeemoplossingen voor alle gebieden van de industriële automatiseringstechniek, geheel volgens de specificaties van de klant. Wanneer de eisen van de klant verder gaan dan standaardoplossingen, komen zij in beeld.

Onze specialisten werken nauw met u samen om een oplossing te vinden. Met ons 360-graden-aanbod begeleiden wij u vanaf het advies, het ontwerp en de productie, via de inbedrijfstelling en het testen, tot en met de goedkeuring en documentatie. Alles behalve standaard, alles uit één hand.

Productie

Het productieteam van Turck Mechatec combineert apparaten en componenten tot kant-en-klare oplossingen voor u. Onze experts monteren op professionele wijze compacte behuizingen, bouwen complete schakelkasten en monteren connectoren op kabels. Wij gaan elke uitdaging aan en staan voor u klaar wanneer er behoefte is aan voordelige totaaloplossingen. Alles behalve standaard. Alles uit één hand.

Afwerking

Met een breed scala aan configuratiemogelijkheden geven we uw producten de finishing touch en creëren we oplossingen op maat die aan alle wensen voldoen.

Bouw

Als onderdeel van ons 360°-aanbod ontwerpen we ook oplossingen voor u die volledig op maat zijn gemaakt. Of het nu gaat om mechanische oplossingen, besturingsprogramma’s of visualisaties en interfaces: wij maken van uw machine het vlaggenschip van uw merk.

Diensten

Het portfolio van Turck Mechatec omvat een breed scala aan klantgerichte diensten. Ondersteuning en nauwe begeleiding bij uw individuele behoeften hebben altijd de hoogste prioriteit.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Eindcontrole, tests, FAT

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Installatie bij de klant

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Inbedrijfstelling bij de klant (SAT)

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Setopstelling (samenstelling)

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Documentatie

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Techniek

VOORBEELD

"Als de TURCK-groep een autofabrikant was, zou Turck Mechatec de eigen tuningwerkplaats zijn. Wij komen in beeld wanneer standaardoplossingen niet volstaan."

Sebastian Leidigkeit | Director Sales and Technology | Turck Mechatec

Turck Mechatec GmbH

Witzlebenstraße 11
45472 Mülheim an der Ruhr
Duitsland

Tel. +49 208 4952-295
info@turck-mechatec.de

Oplossingen en praktische voorbeelden

Ontdek in de praktijkvoorbeelden hoe gebruikers profiteren van het gebruik van RFID in de productielogistiek: praktisch en duidelijk.