Onderhoud op afstand van stoomgeneratoren via de Cloud
Certuss maakt voor zijn EMX-elektrische stoomgeneratoren gebruik van de HMI-controllers uit de TX-serie van TURCK, inclusief conditiebewaking en onderhoud op afstand via TURCK Cloud Solutions
Kort overzicht
Stoomgeneratoren van Certuss GmbH & Co. KG voorzien klanten over de hele wereld in meer dan 100 sectoren van proceswarmte en processtoom. Bij de ontwikkeling van de compacte, modulaire EMX-serie maakt Certuss gebruik van automatiseringstechnologie van TURCK — van druktransmitters, BL20 I/O-systemen en TX HMI-controllers tot de cloudverbinding voor onderhoud op afstand met behulp van TURCK Cloud Solutions. Certuss is onder de indruk van het uitgebreide advies, de service, de ontwikkelingsondersteuning en niet in de laatste plaats van de functionaliteit van de producten en de breedte van het assortiment.
Of het nu gaat om de gezondheidszorg, de chemische, farmaceutische, automobiel- of voedingsmiddelen- en drankenindustrie: stoomgeneratoren van Certus Dampfautomaten GmbH & Co. KG leveren wereldwijd stoom en proceswarmte. Stoom en warmte zijn onmisbaar in tal van industriële processen, zoals koken, steriliseren of drogen. Een storing in de stoomproductie kan daarom op veel gebieden hele processen tot stilstand brengen en ernstige gevolgen hebben. „Het stoomproduct vormt de basis voor het totale proces van elke klant“, legt Thomas Hamacher, vennoot en technisch directeur bij Certus, uit.
Elektrisch aangedreven stoomgeneratoren winnen steeds meer aan belang
De uiterst compacte stoomgeneratoren van het familiebedrijf uit Krefeld worden al geruime tijd voornamelijk op gas en olie gebruikt. De laatste tijd kiezen Certus en zijn klanten echter steeds vaker voor elektrisch aangedreven stoomgeneratoren, die bovendien duurzamer kunnen werken. Daarnaast vragen klanten steeds vaker om stoomgeneratoren die compact en onderhoudsvriendelijk zijn. Certus speelt met zijn nieuwe EMX-serie in op alle drie deze trends. De beschikbaarheid van reserveonderdelen en de snelle bereikbaarheid van servicemedewerkers zijn van het grootste belang. „De klant moet in zijn stoombehoefte kunnen voorzien, net zo eenvoudig en betrouwbaar als het tappen van stroom uit een stopcontact“, zegt Thomas Hamacher. „In het ideale geval merken ze nauwelijks waar de stoomgenerator zich bevindt of welke functie deze vervult.“

"Als nichefabrikant met beperkte middelen zijn we aangewezen op partners die ons een totaaloplossing kunnen bieden, en dat is precies wat TURCK doet. TURCK heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn: het bedrijf levert ons de benodigde schakelapparatuur en componenten en maakt tegelijkertijd geïntegreerde cloudconnectiviteit mogelijk."
Thomas Hamacher | Gesellschafter und technischer Leiter | Certuss
Modulariteit, ruimtebesparing en bewaking op afstand
De elektrische stoomketels uit de EMX-serie kunnen modulair worden uitgebreid. Dankzij hun staande ontwerp kunnen ze ruimtebesparend tot meervoudige systemen worden gecombineerd. De hoofdmodule kan flexibel worden uitgebreid met extra eenheden bij een toegenomen vraag. Bovendien heeft Certus de systemen uitgerust met een onlineverbinding, waarmee de toestand op afstand kan worden bewaakt. „De implementatie van deze automatiseringsopties was voor ons van cruciaal belang”, zegt Thomas Hamacher. „Onze klanten beschikken steeds minder over gespecialiseerd lokaal personeel. Daarom moet alles heel eenvoudig zijn. En dat is precies waar wij een rol spelen.”
Systemen die online kunnen worden onderhouden, hebben het voordeel dat ze al in een vroeg stadium meldingen versturen, nog voordat er een storing optreedt. Zo kan er tijdig contact worden opgenomen met de klant om na te gaan of er een servicetechnicus nodig is, of dat de klant zelf maatregelen kan nemen om mogelijke storingen te voorkomen. Medewerkers krijgen stap voor stap te zien welke taken moeten worden uitgevoerd. Zodra de stappen zijn bevestigd, krijgt de fabrieksmanager een duidelijk overzicht van de maatregelen die zijn genomen en kan hij er zo voor zorgen dat alle noodzakelijke taken zijn voltooid. In situaties waarin zich ter plaatse grote uitdagingen voordoen, kunnen specialisten van Certuss verbinding maken om het systeem weer in bedrijf te stellen. "We weten precies wanneer het systeem het volgende onderhoud nodig heeft en welke reserveonderdelen binnenkort beschikbaar moeten zijn om de gehele productieketen soepel te laten draaien", legt Hamacher uit.
Sensortechnologie, I/O-technologie, visualisatie en cloudconnectiviteit uit één hand
Toen Certuss zijn EMX-serie ontwikkelde, bood TURCK ondersteuning met een geïntegreerde oplossing die alles omvatte, van sensoren en I/O-technologie tot besturing met visualisatie en cloudconnectiviteit. De compacte TURCK PT-druktransmitters meten de systeemdruk nauwkeurig. Deze gegevens worden naar het modulaire BL20 I/O-systeem gestuurd en vervolgens naar de TX700 Edge-controller, die de in- en uitgangssignalen bewaakt en regelt en verbinding maakt met de cloud. De TX705 HMI fungeert als bedieningsunit en zorgt voor procesvisualisatie. "Als nichefabrikant met beperkte middelen vertrouwen we op partners die ons een complete oplossing kunnen bieden, en dat is precies wat TURCK doet", zegt Hamacher. "TURCK heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn, die ons voorziet van de benodigde schakelapparatuur en componenten en tegelijkertijd geïntegreerde cloudconnectiviteit mogelijk maakt."
Zo is de grafische gebruikersinterface van de HMI in nauwe samenwerking met TURCK volledig opnieuw ontworpen met behulp van de TX VisuPro-ontwikkelomgeving, om recht te doen aan het huisstijlontwerp van Certuss en de gewenste gebruikerservaring. "Het resultaat is een uitmuntend product dat zowel technisch als esthetisch indruk maakt", concludeert Hamacher.
Cloudverbinding: handel proactief en optimaliseer voortdurend
Cloudconnectiviteit biedt belangrijke functies voor Certus-klanten. Aangezien de gegevens van de EMX-stoomgenerator in realtime worden doorgegeven, kan het systeem de onderhoudsdienst van Certus direct op de hoogte brengen van onderhoudskwesties. Certus kan alle sensorwaarden inzien en de werking van het systeem volgen, zelfs over langere periodes – mits de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierdoor kan de fabrikant proactief handelen in plaats van alleen maar te reageren op verzoeken. Het geïntegreerde conditiebewakingssysteem controleert regelmatig of drempelwaarden worden overschreden. Dit betekent dat de onderhoudsdienst onmiddellijk kan vaststellen wanneer iets niet naar behoren functioneert en snel kan reageren – waardoor stilstandtijd tot bijna nul wordt teruggebracht.
In de talrijke toepassingen en sectoren is niet alle stoom hetzelfde. Het is daarom van cruciaal belang om snel inzicht te krijgen in hoe de klant zijn systeem gebruikt. Deze inzichten, die via de cloudverbinding worden verkregen, worden ook meegenomen in de verdere ontwikkeling van de stoomgeneratoren – om de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen bij de stoomgeneratoren verder te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
Hogere drukken en betere beschikbaarheid
De EMX-stoomgenerator biedt gebruikers een doorslaggevende meerwaarde: ze genereren stoom bij een druk tot 16 bar. Voorheen was dit alleen mogelijk met stoomgeneratoren op fossiele brandstoffen. Deze worden echter steeds vaker vervangen, aangezien Certuss-klanten ernaar streven hun CO₂-voetafdruk te minimaliseren. Met de EMX-generatie zijn klanten goed voorbereid op de toekomst. „We hopen in de toekomst nog meer voordelen uit de cloudoplossing te halen, zoals voorspellend onderhoud met afwijkingsdetectie”, zegt Thomas Hamacher terwijl hij de verdere plannen toelicht. „We zijn ook van plan stoomgeneratoren te bouwen die gebruikmaken van waterstof en de allernieuwste regeltechniek. Daarnaast zijn we vastbesloten om in dit project nauw samen te werken met TURCK.”
Klant | www.certuss.de
Auteur | Andreas Herrmann is hoofd Verkoop voor West-Duitsland bij TURCK