Naar hoofdinhoud gaan
Detectie

Detectie van retourcontainers

RU50-ultrasone sensoren detecteren betrouwbaar en efficiënt retourcontainers op rollenbanen

Conditiebewaking, Ultrasone sensoren

Voordelen

  • Betrouwbare detectie en een hogere OEE, ook bij vervuiling
  • Snelle visuele statusdiagnose vanuit bijna elke hoek doro transparante eindkap

  • Energiezuinige transportbandtechnologie door intelligente in- en uitschakeling van de aandrijving

Uitdaging

Sensoren op rollenbanen moeten containers nauwkeurig detecteren om de materiaalstroom in productiefaciliteiten efficiënt aan te sturen. Optische sensoren stoten op hun grenzen bij slechte lichtomstandigheden, bij vervuiling of op reflecterende oppervlakken. Een betrouwbare oplossing voor objectdetectie is essentieel om een vlotte werking te garanderen, energie te besparen en slijtage te verminderen.

Oplossing

De ultrasone sensoren van TURCK uit de RU50 ECO-productserie detecteren retourcontainers ongeacht kleur, materiaal, transparantie of lichtomstandigheden. Ze werken betrouwbaar als retro-reflectieve sensor, waarbij ze een tegenoverliggende geleidingsplaat als reflector gebruiken. Wanneer de container het detectiegebied verlaat, detecteert de sensor dit onmiddellijk en meldt de verandering aan het besturingssysteem.

Rollenbanen kunnen energiezuiniger werken wanneer ze rechtstreeks op de aandrijving worden aangesloten : de aandrijving draait alleen wanneer er daadwerkelijk een container wordt vervoerd. Dit vermindert het energieverbruik en minimaliseert slijtage. Door de transparante eindkap van de sensor kan de schakeltoestand vanuit vrijwel elke hoek snel worden vastgesteld, wat een voordeel is tijdens onderhoud en inbedrijfstelling.

De ECO-familie is speciaal geoptimaliseerd voor kostengevoelige toepassingen met grote volumes. Door hun compacte ontwerp en eenvoudige integratie zijn de sensoren bij uitstek geschikt voor gebruik in moderne transportbandsystemen.

"Onze ECO-productserie is een efficiënte, kosteneffectieve oplossing voor containerdetectie die materiaalstroom, energiebesparing en procesbetrouwbaarheid op optimale wijze combineert."

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten

Sensortechniek

Ultrasoonsensoren

Bouwvorm: threaded barrelMateriaal behuizing: Kunststof