Naar hoofdinhoud gaan

UHF-RFID-lezers

UHF-RFID-lezers identificeren objecten over grotere afstanden en ondersteunen transparante materiaal- en goederenstromen in de productie en logistiek. Afhankelijk van de toepassing worden afzonderlijke tags gelezen bij afzonderlijke leespunten, of worden meerdere tags in batches gelezen bij poorten. Modellen met veldbus-, Ethernet-, middleware- of OPC UA-connectiviteit leveren identificatiegegevens aan PLC's, MES-, ERP-, WMS- of cloudsystemen.

Identificatie, Lees-/schrijfapparaten HF/UHF

De UHF-lezers van TURCK identificeren objecten betrouwbaar, zelfs over grote afstanden, en ondersteunen zo de intelligente aansturing van productie- en logistieke processen. Ze maken een naadloze tracering, nauwkeurig voorraadbeheer en transparantie mogelijk in de gehele toeleveringsketen – van goederenontvangst tot verzending. Dankzij hun robuuste beschermingsklasse IP67 zijn de lezers zelfs geschikt voor gebruik onder zware industriële omstandigheden en functioneren ze betrouwbaar in de aanwezigheid van stof, vocht en temperatuurschommelingen. Via interfaces zoals OPC UA kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bovenliggende systemen zoals MES, ERP of cloudplatforms, waardoor naadloze processen worden gegarandeerd zonder gegevenslacunes of handmatige gegevensinvoer. Op deze manier bieden de UHF-lezers van TURCK een betrouwbare gegevensbasis voor geautomatiseerde, efficiënte processen in productie en logistiek – flexibel in toepassing en eenvoudig te integreren in bestaande systemen.

Ons assortiment UHF-lezers onderscheidt zich door:

  • Grote reikwijdtes: UHF-detectie over enkele meters, afhankelijk van de omgeving en de antenne
  • Enkelvoudige en meervoudige leespunten: geschikt voor het aflezen van afzonderlijke objecten of partijen
  • Naadloze systeemintegratie: integratie met PLC's, MES, ERP, WMS of cloudsystemen
  • Eenvoudige installatie: configuratie via de webinterface, zonder dat er programmeerkennis nodig is
  • Flexibele lezerfamilies: modellen met een geïntegreerde interface, een externe antenne of middleware-functionaliteit
Mogelijk bereik in meters
15+
Internationale goedkeuringen
16

Ontdek onze productfamilies

UHF-RFID-lezers in de schijnwerpers

Lees casestudy’s, technische artikelen en andere artikelen over de UHF-RFID-lezers van TURCK

Oplossingen met UHF-RFID-lezers

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.