Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Compacte UHF-RFID-lezer met EtherCAT

Als 's werelds enige UHF-lezer met een EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware — bijvoorbeeld in logistieke systemen

Identificatie, Lees-/schrijfapparaten HF/UHF, Track and Trace

Voordelen

  • Bijzonder veelzijdig: de Q150 kan worden ingezet in netwerken met vier verschillende Ethernet-protocollen

  • Voordelig, aangezien er geen extra interface nodig is

  • Snelle ingebruikname, ondersteund door visualisatie- en simulatie-apps in TAS 

  • Eenvoudig te installeren dankzij PoE (alleen Q150-EN)

TURCK introduceert de compacte Q150 UHF-RFID-lezer met een multiprotocol Ethernet-interface. De IP67-lezer communiceert rechtstreeks met PC- of PLC-systemen in industriële Ethernet-netwerken via de vier belangrijkste protocollen, zonder dat er een extra interface nodig is: De Q150-EC is wereldwijd de enige lezer met een EtherCAT-interface, terwijl de multiprotocolvariant Q150-EN werkt in PROFINET, Ethernet/IP en Modbus TCP en, dankzij Power-over-Ethernet (PoE), heeft geen extra voeding nodig. Er hoeft geen functieblok te worden geprogrammeerd voor de integratie in de besturingsomgeving; in plaats daarvan is de lezer standaard uitgerust met een eenvoudige gegevensinterface in de vorm van de U-interface. Met RFID-apps in de TURCK Automation Suite (TAS) kunt u eenvoudig en visueel de optimale parameters selecteren.

Kostenefficiënte oplossing voor individuele meetpunten

De Q150 is bijzonder geschikt voor betrouwbare identificatie op afzonderlijke leespunten. Met een maximaal uitgangsvermogen van 500 mW is de lezer een voordelige oplossing voor korte tot middellange afstanden. De Q150 is uitgerust met een antennepoort voor de aansluiting van externe UHF-RFID-antennes — bvb om een leesbereik aan beide zijden van een transportband te creëren.

Decentrale pre-processing on board 

Ondanks het compacte ontwerp beschikt de reader over voldoende rekenkracht voor lees- en schrijfprocessen en decentrale per-processing. De geïntegreerde antenne heeft een gevoeligheid van -80 dBm. De polarisatie kan worden omgeschakeld (RHCP, LHCP) om mogelijke leesgaten als gevolg van reflecties en andere fysische effecten te voorkomen. Het apparaat kan worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -30…+50 °C. Na de EU-versie zullen in de loop van het jaar ook versies voor Noord-Amerika en China worden goedgekeurd.

Walk & Talk: Q150 UHF-lezer

Expert talk: Q150 UHF-lezer

Lees meer over onze producten