Waarin onderscheidt deze productfamilie zich?
De contactloze encoders van TURCK zijn gebaseerd op een inductief meetsysteem en bieden de voordelen van slijtagevrije werking en weerstand tegen interferentie. Het meetprincipe maakt een afdichtingsvrije constructie mogelijk met een volledig ingekapselde sensorbehuizing die mechanisch is geïsoleerd van de as en daarmee van de eigenlijke positieomvormer. RI-rotatie-encoders en hoeksensoren zijn de robuuste keuze wanneer hoekposities contactloos en slijtagevrij moeten worden gedetecteerd. Het inductieve meetprincipe scheidt de sensor mechanisch van de positiesensor, elimineert problemen met afdichtingen en lagers en verhoogt de bedrijfstijd, zelfs in de aanwezigheid van stof, vocht, Vibratie of frequente bewegingen. Compacte QR-uitvoeringen maken een flexibele montage mogelijk, direct op machines en in mobiele applicaties.
Voor welke applicaties is deze productfamilie bijzonder geschikt?
- Hoekpositie-feedback op kleppen, assen, draaiassen en draaikoppelingen
- Positie-meting in mobiele machines en buitentoepassingen
- Robuuste meting van de rotatiehoek op machines die worden blootgesteld aan stof, vocht of mechanische belasting