Naar hoofdinhoud gaan

Magneetveldsensor

Magneetveldsensoren detecteren de positie en beweging van magnetische velden zonder fysiek contact, bijvoorbeeld in cilinders of compacte aandrijfoplossingen. Ze kunnen ruimtebesparend worden geïnstalleerd en detecteren op betrouwbare wijze de positie van zuigers, zelfs bij trillingen of wisselende belastingen. Hierdoor dragen ze bij aan korte cyclustijden en een stabiele bewaking van eindposities en bewegingen in automatiseringssystemen.

Sensoren, Magneetveldsensoren

Magneetveldsensoren van TURCK bieden veelzijdige oplossingen voor industriële automatisering en conditiebewaking. Ze maken een nauwkeurige, contactloze detectie van zuigerposities in pneumatische cilinders mogelijk, evenals continue positiemeting via een analoge of IO-Link-interface. Magneetveldsensoren in behuizingen met schroefdraadbuis zijn ideaal voor het detecteren van piggen of als hoogwaardige naderingssensoren met een groot detectiebereik. Het assortiment wordt aangevuld met lasmoersensoren die lasmoeren, hulzen en ferromagnetische componenten betrouwbaar detecteren en vastleggen. Oplossingen voor conditiebewaking op basis van magnetische velden detecteren ook bewegingen, rotatie of veranderingen in de toestand van magnetische componenten en bieden aanvullende temperatuurinformatie voor meer inzicht in de status van de installatie.

 

Ons assortiment magneetveldsensoren onderscheidt zich door:

  • Universele cilindersensoren: dankzij de directe montage op cilinders met T- en C-groef, evenals toebehoren voor andere pneumatische cilinders, wordt het aantal varianten beperkt en wordt de installatie-inspanning tot een minimum beperkt
  • Nauwkeurige positie- en verplaatsingsmeting: betrouwbare detectie van de zuigerpositie en continue verplaatsingsmeting met een resolutie van 15 bit, analoge uitgang of via IO-Link
  • Robuuste, gespecialiseerde detectie: magneetveldsensoren met schroefdraadbehuizing maken lange schakelafstanden tot 90 mm, snelle detectie tot 1 kHz en detectie van piggen in procesinstallaties mogelijk
  • Geïntegreerde procesbetrouwbaarheid: NIMFE-sensoren combineren de detectie en beveiliging van lasmoeren, mofstukken en ferromagnetische onderdelen in de bevestigingsbout
     
Schakelafstand voor hoogwaardige nabijheids- en varkensdetectie
90 mm
Schakelfrequentie voor snelle detectietaken in dynamische processen
1 kHz
Oplossing voor nauwkeurige verplaatsingsmeting bij pneumatische cilinders
15 bits
Voor Ex-zones 0 en 20, met respectievelijk SIL 2 of SIL 3, in een redundante configuratie
ATEX II 1 G / II 1 D

Ontdek onze productfamilies

Productvideo: Magneetveldsensoren (EN)

Expert Talk: CMMT magneetveld/temperature sensor

Walk & Talk: CMMT magneetveld/temperatuur sensor

Oplossingen met magneetveldsensoren

Lees casestudy’s, technische artikelen en informatiebladen over de magneetveldsensoren van Turck