Complete sensor-naar-cloud-oplossing voor assemblagemachines
Grote productdiversiteit met minimale insteltijden: Eberhard AG bouwt een krachtig assemblagesysteem voor M8- en M12-connectorbussen
Kort overzicht
Als sterke partner op het gebied van automatisering ontwikkelt, produceert en verkoopt Eberhard AG wereldwijd op maat gemaakte automatiserings- en assemblagesystemen. Afhankelijk van de eisen van de klant worden afzonderlijke stations individueel gecombineerd tot complexe systemen en vervolgens geïntegreerd in productielijnen. Voor de productie van M8- en M12-vrouwelijke connectoren voor gebruik in de blok-I/O-modules van TURCK ontwikkelde Eberhard AG een assemblagemachine en profiteerde bij de constructie ervan van het gebruik van juist deze blok-I/O-modules. Daarnaast was Eberhard AG onder de indruk van de druksensoren van TURCK en de foto-elektrische sensorcomponenten van Banner Engineering. Het assemblagesysteem blinkt uit door zijn minimale insteltijden en hoge precisie.
Als het gaat om de bekabeling van industriële systemen, machines en apparaten onder veeleisende bedrijfsomstandigheden, behoren ronde connectoren wereldwijd tot de meest gebruikte fysieke interfaces. M8 en M12 zijn de standaardmaten geworden voor compactere apparaten. Voor de geautomatiseerde assemblage van M8- en M12-ronde connectoren met verschillende coderingen voor gebruik in TBEN-blok-I/O-modules, elk met of zonder beschermende aardaansluiting (PE), was TURCK op zoek naar een assemblageoplossing die snelle doorlooptijden, schaalbare hoeveelheden en maximale procesbetrouwbaarheid bood. De assemblage van miljoenen ronde connectoren stelt hoge eisen aan geautomatiseerde systemen. Dit geldt met name wanneer er, afhankelijk van de variant, regelmatig moet worden omgeschakeld. Bovendien moet de machine niet alleen de daadwerkelijke assemblage uitvoeren, maar ook de visuele inspectie van de assemblage en ten slotte het verpakken van de ronde connectoren in trays.
Ervaren fabrikant van speciale machines
De productieplanners bij TURCK hadden op verschillende productielocaties al goede ervaringen opgedaan met speciale machines van Eberhard AG. Daarom kreeg het bedrijf uit Schlierbach in Baden-Württemberg ook deze opdracht toegewezen. Al meer dan 50 jaar ondersteunt het bedrijf elektronicafabrikanten en toeleveranciers in de automobielindustrie wereldwijd met modulaire en krachtige oplossingen voor de productie van connectoren en andere elektromechanische componenten. Tot onze kerncompetenties behoren alle standaardprocessen op het gebied van assemblagetechniek, contactplaatsing en buigen, testen en verpakken, en productverwerking volgens de eisen van de klant.

"We waren vooral onder de indruk van de verscheidenheid en flexibiliteit van de gedistribueerde blok-I/O-modules. De hybride TBPN van TURCK Profinet/Profisafe-module in IP67 combineert standaard- en veilige in- en uitgangen in één apparaat, dat flexibel kan worden geparametreerd."
Andreas Wißt | Eberhard AG
Geautomatiseerde assemblage
Het montagesysteem steekt de metalen contacten in de kunststof kernen van de toekomstige contactdozen en schuift de metalen behuizing van de contactdoos als een huls over de kunststof kern – vooraf wordt een aardverbinding aangebracht. De procesbesturing wordt verzorgd door een Siemens-PLC. De overige automatiseringstaken werden voornamelijk opgelost met componenten van TURCK, waaronder sensoren, veiligheidslichtgordijnen, blok-I/O-modules, HMI-bedieningsapparatuur met directe cloudverbinding en aansluittechnologie.
Net als de metalen behuizingen worden de kunststof kernen via een spiraaltransporteur aangevoerd. Een foto-elektrische sensor van het type QS18 detecteert de lade waarop de afgewerkte contactdozen worden geplaatst. De optische sensor van Banner Engineering zorgt zo voor een ordelijke aan- en afvoer van de kunststof dragers. In de palletiseermachine worden veiligheidslichtgordijnen van Banner Engineering in tunnelmodus gebruikt om de operators te beschermen tegen het per ongeluk reiken in de gevarenzone van de machine. Na het aanvoeren meet een camerasysteem de positie van de kunststofonderdelen op basis van de geleiding en de geometrie van de gaten. Het systeem rapporteert een hoekwaarde aan het besturingssysteem, zodat de robot de kunststofonderdelen in de juiste positie kan oppakken of hun positie kan corrigeren. Nadat de werkelijke en de beoogde laadposities zijn vergeleken, verplaatst de robot het kunststofonderdeel naar de draaitafel, waar hij het in de juiste positie draait en plaatst.
Tijdens het plaatsingsproces registreert een aan de plaatsingskop bevestigde QM30-sensor trillingsgegevens, die via een dashboard worden weergegeven en kunnen worden gebruikt voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud.
Vervanging van plug-and-play-apparaten met IO-Link
Een van de vereisten was dat sensoren op de machine volgens het plug-and-play-principe konden worden vervangen, zodat ze bij een defect direct konden worden verwisseld en onmiddellijk konden worden gebruikt zonder dat ze opnieuw hoefden te worden geparametreerd. Aan deze vereiste werd voldaan met slimme IO-Link-sensoren. Parametersets van IO-Link-apparaten kunnen in de IO-Link-master worden opgeslagen en op elk vervangend apparaat worden toegepast. Andere IO-Link-componenten in het systeem zijn onder meer ventielterminals, waaronder de grote hoofdterminal op de laadkop, en druksensoren van TURCK. „De PS+-druksensoren maken hun belofte van intuïtieve inbedrijfstelling en bediening waar“, bevestigt Andres Wißt, hoofd Software Engineering bij Eberhard AG. De PS+-sensoren bewaken drukveranderingen in het pneumatische systeem. Als het systeem waarden levert die afwijken van de norm, wordt de gebruiker gewaarschuwd.
Flexibele I/O- en veiligheidsmodules
Eberhard koos voor het TBEN I/O-moduleassortiment van TURCK om zowel de IO-Link-signalen als de klassieke digitale in- en uitgangssignalen aan te sluiten. „We waren vooral onder de indruk van de veelzijdigheid en flexibiliteit van de gedecentraliseerde blok-I/O-modules”, zegt Andreas Wißt. „De hybride TBPN Profinet/Profisafe-module van TURCK in IP67 combineert standaard- en veilige in- en uitgangen in één apparaat, dat flexibel kan worden geparametreerd. Ik was zeer verrast door wat dit apparaat allemaal kan.”
Een HMI uit de TX700-serie fungeert als een vast paneel voor visualisatie en wordt tevens ingezet als cloudgateway. „Een groot voordeel”, zegt Wißt. „Een van de vereisten was het aanleveren van gegevens aan de cloud. Dit was alleen mogelijk met de TURCK HMI – en dat verliep vlekkeloos.” De HMI heeft via OPC UA toegang tot de besturingsgegevens. Relevante gegevens kunnen zo naar de cloud worden geüpload, waar kerncijfers zoals geproduceerde onderdelen, foutmeldingen of machinestilstanden worden afgeleid. Deze worden op een centrale monitor in de fabriek gevisualiseerd.
Er worden nog meer aanvragen onderzocht
Op basis van deze positieve ervaring onderzoeken de projectdeelnemers bij Eberhard AG nu ook andere scenario’s voor het gebruik van TURCK-componenten in andere projecten. „Dit geldt voor de sensoren en vooral voor de TBEN-modules in hun geheel”, aldus Wißt. „Zo kunnen we profiteren van hun veelzijdigheid en flexibiliteit, met name bij de hybride veiligheidsmodule.”
Het assemblagesysteem draait nu naar tevredenheid op de productielocatie in Lublin, Polen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met de machine en in het vooruitzicht van een aanhoudend grote vraag naar M8- en M12-connectorbussen, is er al een tweede machine besteld. „De samenwerking met het projectmanagement en de verantwoordelijken was uitstekend – ook op persoonlijk vlak. Zeer communicatief en ontspannen“, aldus Wißt. „Dit geldt des te meer omdat het de eerste machine in zijn soort was en alle betrokkenen iets nieuws konden leren. Ik kijk uit naar verdere projecten.“
Klant | www.eberhard-ag.com
Ralf Moder is verkoopspecialist bij TURCK