Van kabelbundels naar datastromen
B&B Verpackungstechnik kiest voor modulaire machineconcepten met gedecentraliseerde I/O-technologie van TURCK – voor meer efficiëntie, flexibiliteit en digitalisering
Kort overzicht
B&B Verpackungstechnik GmbH in Hopsten ontwikkelt zak- en eindverpakkingsmachines en maakt gebruik van een modulair machineconcept met gedecentraliseerde I/O- en veiligheidstechnologie van TURCK. Door robuuste IP67-modules rechtstreeks op de machine te gebruiken, verlaagt het bedrijf de bedradingskosten aanzienlijk en versnelt het de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud. De nieuwe architectuur vormt de basis voor end-to-end-digitalisering – inclusief onderhoud op afstand, schaalbaarheid en efficiënte service wereldwijd
Traditie ontmoet innovatie: B&B Verpackungstechnik GmbH in Hopsten produceert zeer gespecialiseerde zakken- en eindverpakkingsmachines – op maat gemaakt voor klanten over de hele wereld. Het door de eigenaar geleide bedrijf staat voor kwaliteit, flexibiliteit en creatieve engineeringdiensten. Maar zelfs in een omgeving die steunt op tientallen jaren ervaring is technische vernieuwing onmisbaar.
Toen Tobias Emsmann enkele jaren geleden bij B&B Verpackungstechnik in dienst trad, zag de wereld van de machine-elektronica er nog heel anders uit: aansluitdozen domineerden het beeld, dikke kabelbomen liepen kriskras door de machineframes en elke wijziging kostte veel moeite – duur, foutgevoelig en inflexibel. De klassieke bedrading met aansluitkasten en kabelbomen remde de efficiëntie en flexibiliteit af. De weg naar montage- en onderhoudsvriendelijke machines leidde tot consequente modularisering – zowel technisch, organisatorisch als constructief. Het doel was een modulair machineconcept te creëren om machines en processen te stroomlijnen. "We hadden machines waarbij alleen al de bedrading enkele honderden uren in beslag nam", herinnert de elektrotechnisch ontwerper zich. "Dit was niet alleen duur, maar ook foutgevoelig – en het beperkte onze flexibiliteit ernstig."

“We besparen tot wel 240 uur aan elektricienstijd per machine – dat was een van onze grootste knelpunten.”
Tobias Emsmann | B&B Verpackungstechnik
Decentrale I/O-modules als sleutel tot modularisering
Samen met zijn team ontwikkelde Emsmann het nieuwe machineconcept. In plaats van centrale aansluitkasten zouden gedecentraliseerde I/O-modules rechtstreeks in de machineomgeving worden geïnstalleerd. „We wilden afstappen van de starre denkwijze rond de schakelkast”, zegt hij. "Onze machines moesten een modulair ontwerp hebben – zoals een modulair systeem dat flexibel kan worden aangepast." Bij het zoeken naar een future proof automatiseringsoplossing hield B&B zich aanvankelijk leveranciersonafhankelijk. Emsmann en zijn team waren specifiek op zoek naar I/O-modules die signalen direct in het veld registreren. De robuuste TBEN-L- en TBEN-S-blokmodules met beschermingsgraad IP67 van TURCK werden onder andere gekozen vanwege hun ondersteuning voor meerdere Ethernet-protocollen, aangezien ze zowel Profinet als EtherNet/IP ondersteunen.
Naast digitale I/O’s moest de nieuwe oplossing ook in staat zijn om analoge signalen decentraal te registreren, omdat het krimpen van de randen een centraal onderdeel vormt van het verpakkingsproces bij B&B: de folie wordt met hete lucht opgeblazen zodat deze strak om het product ligt. De hete-luchtventilatoren moeten nauwkeurig worden aangestuurd via analoge in- en uitgangen.
Uiteindelijk wist TURCK ook op het gebied van functionele veiligheid te overtuigen: de hybride TBPN-veiligheidsmodules maken een flexibele integratie mogelijk van veiligheidsgerelateerde Profisafe- en klassieke Profinet-signalen op één module – inclusief IO-Link. „Ik heb de keuze onafhankelijk van de fabrikant gemaakt en ben uiteindelijk bij TURCK uitgekomen”, legt Emsmann uit.
Tot 240 uur aan elektricienstijd bespaard per machine
De omschakeling vergde een enorme inspanning. Maar het was de moeite waard: de kabellengtes werden drastisch verkort, het opsporen van storingen werd vereenvoudigd – en volgens Emsmann bespaart B&B vandaag de dag tot wel 240 elektricienuren per machine. Het bedrijf heeft de productie en het ontwerp gedetailleerd gedocumenteerd en kon het verschil tussen de klassieke en de gedecentraliseerde opbouw duidelijk kwantificeren. "Vroeger was het een enorme klus om een machine klaar te maken voor verzending. Tegenwoordig demonteren we hem modulair, maken we de aansluitingen los – en binnen de kortste keren is hij ter plaatse weer klaar voor gebruik."
De nieuwe architectuur vergemakkelijkt niet alleen de montage, maar ook het transport en de inbedrijfstelling. In Hopsten worden de machines volledig gemonteerd, getest en vervolgens gedemonteerd tot modules die geschikt zijn voor transport. Dankzij de steekverbindingen kunnen ze ter plaatse snel weer worden gemonteerd – zonder dat er tijdrovende herbedrading nodig is. Ook bij onderhoud profiteren technici hiervan: modules kunnen eenvoudig worden vervangen zonder dat er ingrijpende ingrepen in het elektrische systeem nodig zijn.
Flexibiliteit dankzij IO-Link en multiprotocol
Een ander voordeel van de TURCK-oplossing is de ondersteuning van meerdere Ethernet-protocollen door de modules. Of het nu Siemens of Rockwell is – dezelfde modules werken in verschillende besturingsomgevingen. B&B maakt ook gebruik van IO-Link om intelligente sensoren en bedieningselementen aan te sluiten. Dit vermindert het aantal varianten in het magazijn en verbetert de diagnostiek tijdens het gebruik.
Hoewel elke machine door B&B op maat voor de klant wordt vervaardigd, hanteert het bedrijf een consequente standaardisatie. Macroprojecten in Eplan, modulaire componenten en uniforme I/O-modules helpen om de complexiteit in goede banen te leiden. Zelfs bij verschillende besturingssystemen blijft de veldbekabeling grotendeels identiek – wat een voordeel is voor het ontwerp, de inkoop en de service.
Digitalisering en traceerbaarheid: van het klembord naar papierloze productie
Met gedecentraliseerde I/O-technologie heeft B&B niet alleen de machinearchitectuur gemoderniseerd, maar ook de basis gelegd voor end-to-end-digitalisering. Een centraal element is het gebruik van Eplan eView in de montagehal. „We hebben geen papieren documenten meer in de montagehal”, zegt Emsmann. "De monteurs werken met tablets. Als er een wijziging in een lijn of de busroute plaatsvindt, melden ze dit digitaal terug. Wij zien dit direct in Eplan." Deze realtime feedback verbetert de inzichtelijkheid en efficiëntie. Wijzigingen hoeven niet langer handmatig te worden gedocumenteerd en later doorgegeven – ze worden direct in de planningsgegevens verwerkt.
De weg hiernaartoe verliep niet zonder hindernissen. „In het begin ontbrak het nog aan routine,” geeft Emsmann toe. „Veel collega’s werkten al jaren met bedrade aansluitdozen – de kennis over de nieuwe technologie moest zich eerst verspreiden. Maar naarmate de ervaring toeneemt, groeit ook de acceptatie – en worden de voordelen zichtbaar. Ondanks de hindernissen bij de start is het team overtuigd van de ingeslagen weg. Digitale traceerbaarheid, onderhoud op afstand en de integratie van service-informatie in realtime zorgen voor een nieuwe kwaliteit in machineondersteuning – zowel intern als extern. "Als de klant vandaag zegt dat hij op deze plek graag een lichtscherm wil hebben – dan hoeft er geen elektricien meer langs te komen", zegt Emsmann. “De servicetechnicus kan dit zelf regelen, en wij houden het op afstand in de gaten.”
Voordelen voor de klant en concurrentievoordeel
Bij B&B is digitalisering geen doel op zich, maar een strategisch hulpmiddel om sneller en flexibeler te kunnen werken. Voor klanten betekent dit dat machines sneller worden geleverd, langer beschikbaar zijn en gemakkelijker kunnen worden uitgebreid. Ook servicebezoeken kunnen efficiënter worden afgehandeld. Als de klant toegang verleent, kunnen servicetechnici op afstand inloggen op het systeem – voor diagnose of het oplossen van storingen. Dit geeft B&B een duidelijk concurrentievoordeel – vooral in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en toenemende kostendruk.
Partnerschap op voet van gelijkheid
In het kader van de modularisering was een nauwe samenwerking met TURCK van cruciaal belang – met name wat betreft de integratie van de veiligheidsmodules en de communicatie met verschillende besturingssystemen. „Het ging om heel veel kleine zaken waarbij software en hardware in het begin op elkaar moesten worden afgestemd. Maar zodra er contact was tussen de experts, ging het snel", zegt Emsmann. Hij is tevreden over de ondersteuning: "De ondersteuningsafdeling heeft ons altijd goed bijgestaan." De combinatie van technische geschiktheid en een vertrouwensvolle samenwerking vormde de basis voor het succes van het project.
Wat begon met een verpakkingsmachine, wordt nu uitgebreid naar andere machinetypes. In de toekomst zullen ook zakkenvulmachines en combinatiesystemen profiteren van de gedecentraliseerde architectuur. De ervaringen uit het proefproject worden direct verwerkt in de verdere ontwikkeling. Het bedrijf test nu al nieuwe modules en technologieën – bijvoorbeeld voor gedecentraliseerde beveiliging of voor het aansturen van motoren met variabel debiet. Ook conditiebewaking en energiemonitoring staan op de planning. Het doel is om een volledig gedigitaliseerd, flexibel en onderhoudsvriendelijk machineplatform te creëren.
Klant | www.bub-group.com
Auteur | Joachim Ricker is verkoopspecialist bij TURCK