Modulair ontwerpprincipe in plaats van statische lijnen
De compacte IP67 Edge-controllers of blok-I/O-modules van TURCK sturen de processen van een logistieke installatie decentraal aan. Indien nodig kunnen de autonome modules nog steeds communiceren met een hoofdbesturingssysteem of een besturingssysteem via multiprotocol-Ethernet, met behulp van PROFINET, EtherNet/IP of Modbus TCP.
Machines/Edge-controllers – complexe besturingstaken
Decentrale besturing in plaats van top-downbeheer: in een slim transportsysteem dat bestaat uit zelfrijdende transportmodules, coördineren de TBEN-L-PLC Codesys 3-controllers van TURCK een volledig subsysteem – de modules zijn via Ethernet UDP met elkaar verbonden en werken op basis van zwermintelligentie. Dankzij de vele interfaces kan de compacte PLC als master of slave in verschillende netwerken worden geïntegreerd. Als Edge Controller kan hij gegevens voorbewerken en deze gericht doorsturen naar systemen op een hoger niveau, zoals MES, ERP of een cloud – dit maakt bijvoorbeeld effectieve conditiebewaking op mobiele eindapparaten mogelijk.
Intelligente I/O-module – autonoom uitvoeren van procesdeelfuncties
Met behulp van de gratis ARGEE-programmeerinterface kunnen gebruikers het volledige potentieel van de standaard veldbusmodules van TURCK benutten om kleine tot middelgrote besturingstaken uit te voeren. Op een rollenbaan stuurt een I/O-module dan bijvoorbeeld de interactie tussen een foto-elektrische sensor en de beweging van de rollen aan. Dit voorkomt dat gebruikers het getransporteerde materiaal door botsingen beschadigen. Indien gewenst kunnen gegevens rechtstreeks naar het MES stromen zonder via een hoger gelegen PLC te gaan, bijvoorbeeld via Modbus TCP.
Veiligheidshybride module – onafhankelijke veiligheidsbesturing
Zelfs veiligheidsfuncties kunnen worden aangestuurd met veiligheids-I/O-modules in de directe omgeving van de gevarenzone. Decentrale signaalverwerking maakt kortere cyclustijden mogelijk – voor een potentieel hogere transportsnelheid. Bovendien blijven de veiligheidsfuncties in de niet-getroffen delen van de installatie behouden als zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet, zoals een kabelbreuk. Gebruikers configureren de veiligheidsfuncties van de veiligheids-I/O-modules met de veelzijdige TURCK Safety Configurator.