Naar hoofdinhoud gaan
Tech Story

Modulair veiligheidsnetwerk dankzij Safe Link

Het netwerkgebaseerde veiligheidsplatform van TURCK, gebaseerd op het Safe Link-protocol en een beveiligde Ethernet-multiprotocol-I/O-module, maakt een efficiënte en flexibele veiligheidoplossingen voor kleine tot middelgrote installaties — tot ATEX-zone 2/22

Machineveiligheid, Multiprotocol Ethernet, Gevaarlijke omgevingen (Ex-zone), Veiligheids-I/O-modules

Snel gelezen

Met Safe Link en de TBEN-LL-4FDI-4FDX Ethernet-multiprotocol-veiligheids-I/O-modules biedt TURCK een efficiënte en flexibele oplossing voor machineveiligheid, met name voor kleine tot middelgrote installaties. De decentrale installatie van de IP67-apparaten en de mogelijkheid om tot 31 modules veilig met elkaar te verbinden via Safe Link, maken deze oplossing tot een eenvoudig schaalbaar, modulair veiligheidsnetwerk. Deze oplossing vermindert de benodigde bekabeling en vermindert de installatie-inspanning. Dankzij een ATEX-goedkeuring is gebruik in explosiegevaarlijke zones 2/22 mogelijk.

Machineveiligheid speelt een centrale rol in moderne industriële omgevingen en omvat een breed scala aan technologieën en maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van ongevallen en letsel. In een steeds complexer wordend industrieel landschap is het van cruciaal belang dat veiligheidsbesturingen niet geïsoleerd werken, maar geïntegreerd en in een netwerk zijn opgenomen. Zo kan een veiligheidslichtgordijn een productielijn onmiddellijk stilleggen als een medewerker een gevaarlijke zone betreedt, terwijl tegelijkertijd een noodstopsysteem wordt geactiveerd om nabijgelegen machines uit te schakelen. Deze gecoördineerde communicatie tussen de veiligheidscomponenten creëert een uitgebreid veiligheidsnetwerk dat niet alleen de veiligheid van de medewerkers waarborgt, maar ook de bedrijfstijd van de machines maximaliseert.

IIn de praktijk betekent dit dat een operator die bijvoorbeeld aan een ponsmachine werkt, erop kan vertrouwen dat wanneer het veiligheidsgordijn wordt geactiveerd, niet alleen de machine zelf onmiddellijk wordt gestopt, maar ook alle transportbanden en toevoersystemen in het gehele gebied. Deze geïntegreerde reactie voorkomt niet alleen letsel, maar minimaliseert ook het risico op machineschade als gevolg van het plotseling stoppen van afzonderlijke onderdelen van het systeem. Een ander voorbeeld is een robotarm in een productielijn. Als een veiligheidslaser detecteert dat een medewerker te dicht bij het werkgebied van de robot komt, wordt niet alleen de robot gestopt, maar ook alle machines die met de robot samenwerken. Dit helpt ervoor te zorgen dat de gehele ruimte veilig is en dat geen enkel afzonderlijk systeemonderdeel ongecontroleerd blijft draaien.

Veiligheid in kleine tot middelgrote installaties

De toenemende complexiteit van industriële omgevingen vraagt om geïntegreerde en in een netwerk opgenomen veiligheidsoplossingen. Gebruikers worden vaak geconfronteerd met specifieke uitdagingen, met name in kleine tot middelgrote fabrieken met een beperkt aantal veiligheidstoepassingen. Een ander cruciaal punt is het gebrek aan flexibiliteit van traditionele oplossingen in dynamische productieomgevingen. Productielijnen die regelmatig worden aangepast, vereisen schaalbare veiligheidsoplossingen. Traditionele, centrale veiligheidsbesturingssystemen zijn vaak te omvangrijk voor de betreffende toepassingen en leiden tot hoge aanschaf- en exploitatiekosten. Bovendien gaat er een aanzienlijke hoeveelheid bekabelingswerk mee gepaard en is de installatie van centrale PLC-systemen complex. Aanpassingen aan gewijzigde productie-eisen of fabrieksuitbreidingen zijn bij centrale veiligheidsoplossingen vaak duur en moeilijk te realiseren.

Gecoördineerde veiligheidsmaatregelen via netwerken

Dankzij het Safe Link-protocol kunnen de beveiligde TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotocol-I/O-modules van TURCK veilig met elkaar en met andere apparaten in het netwerk communiceren. Deze netwerkfunctie maakt een gecoördineerde reactie op veiligheidsgebeurtenissen langs de gehele productielijn mogelijk. Zo kan een module die een noodstopsignaal ontvangt, deze informatie onmiddellijk doorsturen naar alle andere modules, zodat alle betrokken machines onmiddellijk worden gestopt. Dit waarborgt niet alleen de veiligheid van medewerkers, maar minimaliseert ook het risico op machineschade en productiestilstand. De mogelijkheid om in realtime tussen de modules te communiceren zorgt ervoor dat de veiligheidsmaatregelen altijd gesynchroniseerd, bijzonder snel en daardoor efficiënt zijn.

Gedecentraliseerde installatie voor maximale flexibiliteit en efficiëntie

De decentrale installatie van de veilige TBEN-modules biedt doorslaggevende voordelen, vooral in kleinere productielijnen, waar ruimte en bekabeling vaak een probleem vormen. De IP67-modules kunnen precies daar op de machines worden geïnstalleerd waar de veiligheidsfuncties nodig zijn. Dit vermindert de behoefte aan centrale schakelkasten en de benodigde bekabeling, wat niet alleen de installatie vereenvoudigt, maar ook het onderhoud en de uitbreiding van de systemen. De modules bieden een directe aansluiting via M12 L-gecodeerde voedingsaansluitingen en M12 D-gecodeerde Ethernet-aansluitingen voor betrouwbare netwerkcommunicatie. Dit maakt veiligheidsgerelateerde functies die decentraal, precies bij de bron, moeten worden geïmplementeerd, waardoor de flexibiliteit en efficiëntie van de productielijn aanzienlijk toenemen, aangezien korte paden voor veiligheidssignalen snellere cyclustijden mogelijk maken.

Een opvallend kenmerk van de TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotocol I/O-modules is hun veelzijdigheid: Elke module kan afzonderlijk worden toegevoegd, verwijderd of vervangen, waardoor een snelle aanpassing aan veranderende productie-eisen mogelijk is. De mogelijkheid om tot 31 modules in één toepassing te koppelen biedt aanzienlijke flexibiliteit bij het ontwerpen en uitbreiden van veiligheidsoplossingen. Bovendien beschikt elke module over 127 diagnostische bytes voor bewaking en snelle foutdiagnose, wat de bedrijfsveiligheid nog verder verhoogt. Er zijn twee bytes per module voor veiligheidsgerelateerde invoer- en uitvoergegevens, evenals twee bytes aan niet-beveiligde veldbusbits die kunnen worden gebruikt voor communicatie met een niet-beveiligde PLC. Dankzij de integratie van één- en tweekanaalsingangen en beveiligde uitgangen, die direct kunnen worden gebruikt voor het aansturen van machines en aandrijvingen, kunnen de modules eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande veiligheidsnetwerken. Deze schaalbaarheid stelt bedrijven in staat flexibel in te spelen op marktvereisten en technologische ontwikkelingen, zonder te hoeven investeren in starre en kostbare veiligheidsoplossingen.

Naadloze integratie via meerdere protocollen

De beveiligde multiprotocol TBEN-modules ondersteunen een breed scala aan communicatieprotocollen, waaronder EtherNet/IP, Profinet en Modbus TCP, evenals de veiligheidprotocollen CIP Veiligheid en Profisafe. Dankzij deze mogelijkheid kunnen organisaties hun bestaande netwerkinfrastructuur behouden en tegelijkertijd de nieuwe beveiligingsmodules integreren, wat tijd en geld bespaart. Deze veelzijdigheid maakt de modules bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven die in heterogene systeemlandschappen werken en behoefte hebben aan een uniforme, flexibele veiligheidsoplossing.

Veilige oplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen

Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen bieden de multiprotocol-I/O-modules een doorslaggevend voordeel dankzij hun ATEX-goedkeuring voor Zone 2/22. De certificering garandeert dat de veiligheidsoplossingen zelfs onder extreme omstandigheden betrouwbaar functioneren en voldoen aan de wettelijke voorschriften. Door deze modules in explosiegevaarlijke omgevingen te gebruiken, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun medewerkers en installaties optimaal worden beschermd, wat de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk uitbreidt en extra flexibiliteit biedt in gevoelige gebieden.

Samenvatting

Door de integratie van TURCK Safe Link in de veilige TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotocol I/O-modules kunnen bedrijven – met name die met kleine tot middelgrote fabrieken – een flexibele, schaalbare en kostenefficiënte veiligheidsoplossing implementeren tot en met ATEX-zone 2/22. Het gedecentraliseerde IP67-concept maakt aanpassing aan individuele vereisten mogelijk, terwijl de multiprotocolfunctionaliteit de integratie in bestaande systemen vergemakkelijkt. Met de mogelijkheid om tot 31 modules in een netwerk te verbinden en geïntegreerde diagnosefuncties voor snelle foutdetectie biedt deze oplossing een hoge mate van schaalbaarheid en bedrijfszekerheid. Al met al vormen de TBEN-modules een efficiënt en economisch veiligheidsplatform dat niet alleen voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, maar ook bijdraagt aan het maximaliseren van de bedrijfstijd en het minimaliseren van machinebeschadiging.  

Auteur | Michael Flesch is productmanager bij Veiligheid Systemen bij TURCK