Safety multiprotocol-modules met Safe Link
Het netwerkgebaseerde veiligheidsplatform van TURCK biedt een kostenefficiënte en flexibele machinebeveiligingsoplossing voor kleine tot middelgrote installaties — tot en met ATEX-zone 2/22
Voordelen
Geen aparte schakelkast nodig
Toepassing kan worden uitgevoerd zonder PLC
Nieuwe ontwerpmogelijkheden voor machine-layouts
TURCK presenteert een netwerkgebaseerde oplossing voor machineveiligheid die specifiek is afgestemd op de eisen van kleine tot middelgrote installaties: De combinatie van het TURCK Safe Link-veiligheidsprotocol met de veilige IP67-blok-I/O-modules TBEN-LL-4FDI-4FDX maakt een flexibele en kostenefficiënte veiligheidsbesturing met een decentrale installatie mogelijk. De modules ondersteunen meerdere protocollen, waaronder EtherNet/IP, Profinet en Modbus TCP, en maken gebruik van het TURCK Safe Link-protocol voor veilige communicatie met elkaar. De veiligheidslogica wordt rechtstreeks in de modules geïmplementeerd met veiligheidsingangen- en uitgangen.
Schaalbare veiligheidsarchitectuur door modulaire netwerken
Door de modules in een netwerk te koppelen, ontstaat een modulaire en schaalbare veiligheidsarchitectuur waardoor de bekabeling en de installatietijd aanzienlijk wordt gereduceerd. Tot 31 modules kunnen in één toepassing worden gekoppeld, waarbij elke module 127 diagnose-bytes biedt voor bewaking en snelle foutdiagnose. Per module zijn twee bytes beschikbaar voor veiligheidsgerelateerde ingangs- en uitgangsgegevens, alsook twee extra bytes voor non-safety bits voor ingangs- en uitgangsgegevens voor veldbuscommunicatie met een non-safety PLC. Door de decentrale installatie van de modules zijn er minder centrale schakelkasten nodig en worden zowel het onderhoud als de uitbreiding van het systeem aanzienlijk vereenvoudigd.
Gebruik in gevaarlijke omgevingen
Met goedkeuring voor ATEX-zone 2/22 zijn de modules ook geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat veiligheidsrelevante signalen zelfs in veeleisende omgevingen betrouwbaar kunnen worden overgedragen.