Digitalisering van transportbandtechnologie
Met de "Conveyor Control Unit" voor de aansturing van CAN-rollenmotoren digitaliseert intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER zijn transportlijnen – de technologie hierachter is afkomstig van TURCK
Quick read
De intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER is bezig met de volledige digitalisering van zijn materiaaltransportsysteem. Energie-efficiëntie, een korte time-to-market en maximale beschikbaarheid door middel van voorspellend onderhoud zijn de drijvende factoren hierachter. TURCK ondersteunt dit traject met een PROFINET I/O-module voor digitale, decentrale besturing en voeding van 48 V-rollenmotoren via CAN. Naast de grotere efficiëntie bij de montage en de centralisatie van de voedingsarchitectuur van zijn transporttechniek is SSI SCHÄFER zeer te spreken over de mogelijkheid om dankzij de transparante gegevens digitale diensten zoals voorspellend onderhoud aan te bieden.
Veel mensen in Duitsland komen regelmatig in aanraking met een product van SSI SCHÄFER, omdat de huisvuilbak die ze langs de weg zetten vaak afkomstig is van dit concern. De bekendheid van hun afvalbakken mag echter niet leiden tot verkeerde conclusies over de productdiversiteit van de groep, die de vele dochterondernemingen coördineert vanuit het hoofdkantoor in Neunkirchen/Siegerland. Met meer dan 80 bedrijven en ongeveer 8600 medewerkers genereert de groep een omzet van ongeveer 1,9 miljard euro en is nu een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor intralogistiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door een productportfolio dat tegenwoordig alle logistieke behoeften bestrijkt – van duurzame containersystemen en transporttechniek voor kleine en grote ladingdragers tot complexe totaaloplossingen in de intralogistiek, inclusief software voor de interne materiaalstroom en bijbehorende diensten.
Binnen de SSI SCHÄFER-groep houdt de vestiging in Graz, Oostenrijk, zich onder andere bezig met de productie en ontwikkeling van containertransporttechnologie. Eind 2018 boog Christian Steiner, productmanager Conveyor Control, zich samen met zijn collega’s over de eisen waaraan de volgende generatie transportsystemen moest voldoen. Als productmanager is Steiner tevens verantwoordelijk voor de automatisering en besturing van de transporttechniek. Hansjörg Lerchster maakte als Projectmanager R&D eveneens deel uit van het projectteam. Tegenwoordig is Lerchster als Product Owner en Business Operations Manager bij de door SSI SCHÄFER opgerichte start-up SupplyBrain verantwoordelijk voor de ontwikkeling van oplossingen voor voorspellend onderhoud en andere op data gebaseerde diensten voor intralogistieke systemen.

"Hoewel er CAN-buscontrollers op de markt te koop waren, wilden we een oplossing van SSI SCHÄFER die echt op onze behoeften was afgestemd."
Christian Steiner | Produktmanager Conveyor Control | SSI SCHÄFER
Digitalisering van transportbandtechnologie
De volgende generatie transportbandtechnologie moest zoveel mogelijk geautomatiseerd en digitaal aangestuurd worden. De voorheen gebruikte rolmotoren met analoge aansturing en de bijbehorende besturingsmodules konden niet langer aan de gestegen eisen voldoen. De nieuwe generatie motorrollen zou daarom volledig digitaal worden aangestuurd. Aangezien Interroll, als leverancier en fabrikant van de motorrollen, gebruikmaakt van de CAN-bus, werd dit veldbusprotocol ook gekozen voor de I/O- en besturingstechnologie zodra de keuze voor de motorrollen van deze leverancier was gemaakt. Bovendien zouden de nieuwere motoren niet langer worden gevoed met 24 volt, maar met 48 volt. Het hogere spanningsbereik zou kleinere kabeldoorsneden mogelijk maken en, dankzij lagere verliezen, langere kabels en daarmee grotere voedingen met een beter rendement.
Er is geen perfecte I/O-oplossing op de markt
SSI SCHÄFER was op zoek naar systemen op de markt die een dataverbinding met de motorrollen via een CAN-interface konden bieden, evenals de vereiste 48 V-spanning en Profinet-communicatie voor de besturing van de systemen. De apparaten moesten robuust zijn, beschermingsklasse IP67 hebben en geschikt zijn voor directe montage op de transportbanden. De perfecte oplossing hiervoor was niet op de markt verkrijgbaar: „Hoewel er wel CAN-buscontrollers op de markt te koop waren, wilden we een oplossing van SSI SCHÄFER die echt op onze behoeften was afgestemd“, zegt Christian Steiner. Nadat we op de SPS-automatiseringsbeurs in Neurenberg voor het eerst contact hadden gelegd met TURCK, onderzocht de automatiseringsspecialist of het mogelijk was om zijn eigen I/O-oplossingen aan te passen aan de eisen van SSI SCHÄFER. Spoiler: dat was het geval.
De CCU-module bespaart afzonderlijke I/O-modules
De TBEN-LL-4RM-4DI-4DXP I/O-module voor de aansturing van CAN-rollenmotoren, die later door TURCK verder is ontwikkeld, staat bij SSI SCHÄFER bekend als een Conveyor Control Unit, kortweg CCU. Naast de 48 volt voor de rollenmotoren en 24 volt voor traditionele actuatoren, waren CAN-communicatie met de motor en Profinet-communicatie met de PLC, evenals digitale in- en uitgangen voor externe triggersignalen of actuatoren, een andere vereiste. Naast vier klassieke I/O’s zijn er op de module vier DXP-poorten beschikbaar, die zowel als ingang als uitgang kunnen worden gebruikt. "Met de module hebben we nu de mogelijkheid om meer sensorgegevens te verzamelen, om precies te zijn het dubbele aantal I/O’s vergeleken met de vorige module. Vroeger moesten we extra I/O-modules van andere fabrikanten gebruiken om de signalen van de sensoren te verzamelen", legt Hansjörg Lerchster uit, waarbij hij het voordeel van de nieuwe CCU toelicht. "Nu kunnen we dat allemaal combineren. Bovendien maakt de buscommunicatie de oplossing plug-and-play."
Automatische adrestoewijzing vereenvoudigt de inbedrijfstelling
De voordelen komen ook duidelijk tot uiting in de vereenvoudigde installatie en inbedrijfstelling van de CCU-modules. "Het adres wordt nu automatisch toegewezen. We hebben zeer goede feedback ontvangen van de installaties die momenteel in aanbouw zijn. De CCU-module is eenvoudig te installeren en ook het opsporen van storingen verloopt erg soepel. De motorrol die niet werkt, wordt direct weergegeven. Met de oude technologie was dit niet mogelijk”, aldus Steiner, die de feedback van zijn collega’s beschrijft.
De invoering van de nieuwe gemotoriseerde rollen vindt sinds 2021 geleidelijk plaats. SSI SCHÄFER produceert jaarlijks meer dan 100 kilometer transportbandtechnologie. Aangedreven rollen worden geïntegreerd in diverse productgroepen, variërend van rechte transportbanden tot gebogen en schuine rollen tot complexe uitlijningssystemen. Vanwege de uitgebreide wijzigingen en aanpassingen in de ontwerptekeningen gebeurt dit niet van de ene op de andere dag.

"Met deze module hebben we nu de mogelijkheid om meer sensorgegevens te verzamelen; om precies te zijn: het aantal I/O’s is verdubbeld ten opzichte van de vorige module. Vroeger moesten we extra I/O-modules van andere fabrikanten gebruiken om de signalen van de sensoren te verzamelen."
Hansjörg Lerchster | Product Owner und Business Operations Manager | SSI Schäfer
Toekomstbestendigheid en modulariteit
De CCU-modules bieden dankzij hun digitale besturing een breed scala aan optimalisatie- en automatiseringsmogelijkheden. De mogelijkheid om de modules zowel via PROFINET, als via I/O-signalen aan te sturen, zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit en achterwaartse compatibiliteit. Dankzij deze flexibiliteit kan de intralogistiekspecialist oudere systemen achteraf uitrusten met de nieuwe technologie. Niet alleen kunnen de motoren via de veldbusinterface nauwkeuriger worden aangestuurd, maar ook kunnen statusgegevens, zoals temperatuur, of bedrijfsparameters, zoals het aantal bedrijfsuren, parallel aan de cyclische procescommunicatie van de bedrijfsgegevens worden doorgegeven.
"Met de nieuwe firmware van de module kunnen we dit niet alleen via Profinet aansturen, maar ook via de I/O-signalen. Hierdoor kunnen we de modules gebruiken in apparaten met software die nog niet met Profinet kan werken”, voegt Steiner toe. Hoewel op dit moment nog niet alle mogelijkheden volledig worden benut, waardeert SSI SCHÄFER de flexibiliteit en toekomstbestendigheid die de TURCK CCU-module biedt.
Het project werd door TURCK en SSI SCHÄFER gelanceerd midden in de coronapandemie en dus precies in de periode waarin de toeleveringsketen met problemen kampte. „Naast de verbeterde kostenefficiëntie en wat we op technisch vlak hebben bereikt, was de samenwerking met TURCK voor mij van cruciaal belang. Ik heb gemerkt dat ze zeer coöperatief en doelgericht zijn, en ik heb met veel plezier met hen samengewerkt, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met gezamenlijke ontwikkeling”, zegt Hansjörg Lerchster, terugkijkend op zijn ervaringen met het project. "We blijven zeer tevreden over de lopende activiteiten, zoals firmware-updates, enzovoort", voegt zijn collega Christian Steiner toe. Op basis van de gelegde fundamenten zijn verdere gezamenlijke projecten niet uitgesloten.
Klant | www.ssi-schaefer.com
Auteur | Holger Spies is verkoopprojectmanager bij TURCK