Toegangscontrole met RFID-systeem
Het IO-Link RFID-systeem van TURCK beveiligt hoogspanningstests bij de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS
Kort overzicht
Om veilige werkomstandigheden te waarborgen, moeten bedrijven ervoor zorgen dat alleen personen met de juiste opleiding toegang krijgen tot bepaalde zones en faciliteiten. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS maakt gebruik van een RFID-systeem van TURCK om de toegang tot de hoogspanningstestruimtes van haar centrale werkplaats in Mechelen te bewaken. Daar worden treinstellen onderhouden, omgebouwd en gereviseerd. In een nieuw laboratorium test de NMBS de stroomomvormers van de treinen bij 3000 volt.
"De risico’s van een 3000 V-installatie mogen niet worden onderschat", zegt Kristof Honee, hoofd van de afdeling elektronica in de centrale werkplaats van de Belgische spoorwegen NMBS in Mechelen. "Zelfs als de spanning is uitgeschakeld, kan er nog steeds lading in de spoelen en condensatoren zitten. Daarom moeten de werkzaamheden altijd systematisch worden uitgevoerd, volgens vastgestelde procedures en door mensen die zich bewust zijn van de risico's." In België hebben de bovenleidingen voor de treinen een gelijkspanning van 3000 volt. Omvormers in de treinen zetten de hoge spanning om in lagere spanningen voor de aandrijvingen, de airconditioning en alle andere apparaten.
De laboratoriumvoeding levert 3000 volt
"In het nieuwe laboratorium beschikken we over drie testruimtes om de omvormers na een revisie of reparatie te testen," zegt Honee. "Veel onderdelen kunnen bij lagere spanningen worden getest, maar voor de eindtest gebruiken we een laboratoriumvoeding die 3000 V kan leveren, net als de bovenleiding." De tests moeten worden uitgevoerd volgens strikt gereguleerde procedures, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de veiligheidsrisico’s.
De NMBS heeft de Belgische systeemintegrator Dymotec – gespecialiseerd in industriële elektrische installaties en automatisering – de opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen dat de testprocedures kan beheren en de toegang kan regelen, waarbij rekening wordt gehouden met alle vereiste veiligheidsaspecten. Het is van cruciaal belang om de toegangsrechten te beheren en alle handelingen bij te houden.
RFID-lees-/schrijfkoppen en indicatielampjes
Dymotec maakt hiervoor gebruik van het RFID-systeem van TURCK. De RFID lees-/schrijfkoppen lezen de ID van een kaart in en sturen deze via IO-Link door naar de PLC. "Het RFID-systeem is heel eenvoudig te implementeren", zegt Jimmy Volders, projectmanager bij Dymotec. "De RFID-lezers en de signaallampen zijn via IO-Link aangesloten op de IO-Link master. Deze zorgen ook voor de stroomvoorziening, waardoor er niet veel bekabeling nodig is."
De TBEN-L5-8IOL IO-Link masters communiceren via Profinet met de PLC. De masters vormen een lijntopologie via de ingebouwde switch met twee poorten van de IO-Link modules, waardoor er slechts één Profinet-kabel van toegangsdeur naar toegangsdeur hoeft te worden gelegd, wat op zijn beurt weer bekabelingswerk bespaart.
De testruimtes zijn uitgerust met K50-signaallampen van Banner Engineering, waarvan de kleur door de PLC wordt aangestuurd. In tegenstelling tot conventionele kleurtorenlampen volstaat daarom één lamp per toegangsdeur. De programmering hoeft niet beperkt te blijven tot het selecteren van één enkele kleur. De LED's in de lamp kunnen afzonderlijk worden aangestuurd. De besturingseenheden zijn uitgerust met torenlampen met een geluidsfunctie, zodat het systeem ook akoestische waarschuwingssignalen kan afgeven.
Dankzij de automatisering van de testfaciliteit worden alle veiligheidsprocedures nu doeltreffend uitgevoerd – zonder dat de processen door handmatige handelingen worden vertraagd. Gedurende het gehele proces is de volledige traceerbaarheid van elke handeling gewaarborgd.
Klant | www.belgiantrain.be/de
Danny D’hollander is verkoopspecialist bij Turck Multiprox in België