Naar hoofdinhoud gaan

Duurzame tracking van RTI's met behulp van RFID

Logistiek dienstverlener Recalo houdt zijn voorraad herbruikbare transportmiddelen (RTI’s) bij met een track-and-trace-oplossing van Turck Vilant Systems, waardoor de CO₂-voetafdruk van zijn klanten wordt verkleind.

Track and Trace, Duurzaamheid, RFID

Kort overzicht

Recalo biedt zijn klanten de mogelijkheid om herbruikbare transportmiddelen, ook wel ‘Returnable Transport Items’ (RTI’s) genoemd, te delen. Om altijd te weten waar elk transportitem zich in de cyclus bevindt, maakt het bedrijf gebruik van een RFID-traceersysteem van Turck Vilant Systems. Met behulp van een interface naar het ERP-systeem zorgt dit voor de nodige transparantie om de dienstverlening voor elke klant nauwkeurig af te stemmen. Om de benutting van de vrachtwagens te maximaliseren, geeft het systeem medewerkers zelfs aan hoe hoog de stapels dozen moeten zijn om de beschikbare laadcapaciteit optimaal te benutten. Dankzij deze efficiëntie en de lange levensduur van de RTI’s zorgt de oplossing van Recalo voor een effectieve vermindering van de CO₂-voetafdruk van zijn klanten.

Sinds januari 2023 geldt in Duitsland een wettelijke verplichting tot het gebruik van herbruikbare verpakkingen in de horeca en de gastvrijheidssector. Bedrijven die dranken en eten aanbieden om mee te nemen of te laten bezorgen, moeten herbruikbare verpakkingen aanbieden als alternatief voor plastic wegwerpverpakkingen. Deze verplichting geldt nog niet voor de industrie. Daar zijn wegwerpverpakkingen en transportdragers – of ze nu van hout, plastic, papier of metaal zijn – nog steeds de norm. Het is duidelijk dat de milieu-impact van deze aanpak problematisch is. Met name plastic verpakkingen en rekfolie, die als een soort extra dikke plastic folie om ladingen wordt gewikkeld, zijn zelden recycleerbaar. Bovendien voldoen wegwerpverpakkingen vaak niet aan de hygiëne-eisen van de voedingsmiddelen- en consumptiegoederenindustrie.

Herbruikbare transportmiddelen als duurzame logistieke oplossing

Er is niet altijd een wetswijziging nodig om dingen beter te doen, zoals Recalo GmbH in Laatzen bij Hannover laat zien. „De kern van onze bedrijfsvoering is het bundelen van retourverpakkingen,” legt directeur Daniel van der Vorst uit. „Duurzaamheid staat centraal in ons business model. Dat betekent een optimale benutting van onze vrachtwagencapaciteit dankzij retourverpakkingen die zijn afgestemd op de laadcapaciteit van vrachtwagens. Het doel is om een maximale output te realiseren met minimale handling- en transportinspanningen – met andere woorden: onze klanten de best mogelijke service bieden met zo min mogelijk middelen.“

Efficiëntievoordeel in het poolingsysteem

In de logistiek worden herbruikbare transportmiddelen vaak aangeduid als ‘returnable transport items’, kortweg RTI’s. Klanten maken gebruik van het full-serviceaanbod van Recalo: de poolbeheerder levert gereinigde en gereviseerde RTI’s aan zijn klanten. Die klanten gebruiken de RTI’s om de producten en onderdelen van hun eigen leveranciers te verzenden. Nadat de RTI’s zijn verzonden, organiseert Recalo het retourtransport van de RTI's en verzorgt alle daaropvolgende processen.

De klant hoeft dus niet te investeren in RTI’s en hoeft zich niet bezig te houden met het beheer, de reiniging of de reparatie van herbruikbare transportmiddelen. Ook pieken in de vraag kunnen op korte termijn worden opgevangen. In het poolsysteem blijven RTI’s continu in omloop en staan ze nooit lang ongebruikt. Op zijn beurt kan Recalo de retourzending van de pallets zeer efficiënt organiseren dankzij zijn dichte netwerk van logistieke partners en klanten, en zijn vrachtwagens optimaal benutten.

Transportoplossing op maat

Het bedrijf ontwikkelt ook klantspecifieke ladingdragers, zoals een opvouwbare kunststofkist met een tussenplank die de druk op de onderliggende pakketten halveert, waardoor lelijke vervormingen en problemen bij het geautomatiseerd lossen worden voorkomen. Deze kist is gebaseerd op de afmetingen van een europallet en is in uitgeklapte toestand bijna een meter hoog. Na het lossen kan de bak worden ingeklapt en is hij – met behoud van dezelfde afmetingen – slechts 30 centimeter hoog, inclusief de tussenplank. De bakken zijn zo ontworpen dat de laadruimte van de vrachtwagen altijd tot aan de maximale laadhoogte kan worden gevuld – zowel met uitgeklapte als met ingeklapte bakken.

Een andere reden voor de lage CO₂-voetafdruk is de lange levensduur van de kisten, die veel langer in gebruik blijven dan houten pallets. Hout presteert bovendien beperkt op het gebied van hygiëne. Dit, in combinatie met onzekerheid over het eerdere gebruik van een houten pallet, betekent dat houten pallets slechts in zeer beperkte mate kunnen worden ingezet in hygiënegevoelige toepassingen en voor consumentengoederen. Recalo heeft de levensduur van zijn kisten verder verlengd door gebruik te maken van vervangbare glijplaten. Dit zijn de onderdelen die als eerste slijten en die eenvoudig kunnen worden vervangen in plaats van de hele kist weg te gooien. Dit verlengt de levensduur van de RTI en reduceert de CO₂-voetafdruk van de totale dienstverlening tot een minimum.

“Ik had meteen door dat Turck Vilant Systems onze processen en uitdagingen begreep. Het was voor ons belangrijk om een partner te hebben met een internationale aanwezigheid, zodat onze internationale vestigingen volledig worden ondersteund.”

Daniel Van der Vorst | Geschäftsführer | Recalo

RTI-pooling vermindert het vastzittende kapitaal

Sinds de oprichting in 2017 heeft Recalo zijn producten en diensten gepositioneerd op het snijvlak van twee wereldwijde megatrends: duurzaamheid en digitalisering. RTI-pooling is met name aantrekkelijk voor winkelketens en voor fabrikanten van levensmiddelen, consumptiegoederen en geneesmiddelen. In een typisch gebruiksscenario plaatst een producent van verpakkingsbakken voor vers vlees een bestelling bij Recalo. Hij ontvangt de verpakkingsbakken en gebruikt deze om zijn klant – de vleesverwerker – te bevoorraden. Normaal gesproken zou de verpakkingsfabrikant er vervolgens voor moeten zorgen dat de verpakkingsbakken tijdig worden teruggebracht, zodat hij zijn volgende klant kan bedienen. Dit is tijdrovend en, vanwege het beperkte aantal verpakkingsbakken, ook inefficiënt – bovendien zou er kapitaal vastzitten in de verpakkingsbakken, die een groot deel van hun tijd in het magazijn zouden staan omdat de vraag naar verpakkingsbakken sterk kan fluctueren. In een poolsysteem gebruiken klanten slechts zoveel ladingdragers als ze op dat moment nodig hebben. Wanneer de vraag piekt, ondersteunt Recalo zijn klanten proactief met extra RTI’s. De fabrikant van verpakkingsbakken bestelt de RTI’s bij Recalo, laadt ze in en verzendt zijn goederen naar de vleesproducenten, waar Recalo de laaddragers weer ophaalt. Omdat Recalo niet slechts één leverancier maar talrijke klanten bedient, kan het bedrijf het retourtransport veel efficiënter organiseren en plannen dan welke individuele deelnemer aan deze kringloop dan ook in zijn eentje zou kunnen. Recalo reinigt bovendien de ladingdragers, verzorgt het onderhoud en zorgt ervoor dat alleen intacte RTI’s in de pool blijven. Dankzij het brede klantenbestand kan het bedrijf zijn RTI-pool niet alleen in Duitsland aanbieden, maar momenteel ook in 13 andere Europese landen.

Uitdaging op het gebied van vermogensbeheer

Recalo moet voortdurend bijhouden waar de RTI’s van zijn klanten zich op dat moment bevinden. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat elke klant over voldoende containers beschikt om zijn goederen te vervoeren. Het spreekt voor zich dat een RTI-pool van meer dan 90.000 eenheden alleen rendabel kan worden beheerd als de eenheden volledig automatisch worden geregistreerd. Algemeen directeur Daniel van der Vorst sloot identificatie op basis van uitsluitend barcodes al snel uit: „De belangrijkste beslissingscriteria voor een RFID-systeem waren hoge gegevenskwaliteit, snelle bulklezingen en de mogelijkheid om onze processen te automatiseren.“ Wanneer honderden dozen naar klanten worden verzonden, moeten de artikelen in bulk worden geregistreerd – iets wat met barcodes vrijwel onmogelijk is. Aan de andere kant hebben barcodes het voordeel dat het gericht scannen van individuele codes met barcodescanners vaak eenvoudiger is dan met RFID-lezers.

RFID-systeem voor volledige procesdoorzichtigheid

Recalo maakt daarom gebruik van een hybride oplossing en voorziet zijn pallets van labels die een barcode en een RFID UHF-tag combineren. Ongeacht welke technologie op een bepaalde locatie wordt gebruikt, kan elke ladingdrager van Recalo dankzij de hybride tag duidelijk en efficiënt door het systeem worden geïdentificeerd. Van der Vorst kwam voor het eerst in contact met de track-and-trace-specialisten van Turck Vilant Systems op een vakbeurs. „Ik had meteen door dat Turck Vilant onze processen en de uitdagingen waar we voor staan begreep. Het was voor ons belangrijk om een partner te hebben met een internationale aanwezigheid, zodat onze internationale vestigingen volledig worden ondersteund“, legt de algemeen directeur uit.

Turck Vilant Systems heeft voor Recalo een compleet systeem ontwikkeld dat bestaat uit RFID-lees- en schrijfpunten die worden aangestuurd via de Turck Vilant Client-middleware. Deze worden gebruikt voor het uitvoeren van belangrijke handelingen, zoals het in- of uitchecken van een RTI uit de pool. De gegevens worden vervolgens verwerkt door de Turck Vilant Visibility Manager. Deze serverapplicatie voert een volledig geautomatiseerde verzendingscontrole uit in nauwe samenwerking met het ERP-systeem van Recalo. Deze volledige integratie van de verzendingscontrole met het ERP-systeem was cruciaal voor het succes van de oplossing.

Naadloze tracking gedurende de gehele logistieke cyclus

De processen van Recalo – van verzending naar klanten, via het volgen van de dozen gedurende de hele circulatiecyclus, tot aan de retourzending – zijn geïmplementeerd als volledig papierloze workflows. In het Conditioning Center in Riedstatt, nabij Frankfurt, worden de RTI’s gereinigd, tijdelijk opgeslagen en indien nodig gerepareerd. Bij het lossen van een vrachtwagen verplaatsen medewerkers de stapels dozen met vorkheftrucks door een RFID-poort, waar hun identificatienummers worden geregistreerd. Bij de poort kunnen medewerkers direct controleren of alle dozen correct zijn geregistreerd. Hierdoor kunnen de medewerkers in Riedstatt een volledige vrachtwagen in minder dan een half uur laden. Tot wel 20 compact gestapelde dozen worden tegelijkertijd geregistreerd tijdens één enkele doorrijbeweging van de vorkheftruck door de RFID-poort en vervolgens op de vrachtwagens geladen.

Het proces is geïmplementeerd als een volledig digitale workflow. Het systeem kent bijvoorbeeld de hoogte van de aanhangwagen die aan de te laden vrachtwagen is toegewezen en geeft medewerkers aan hoe hoog de stapels dozen moeten zijn om optimaal gebruik te maken van de beschikbare laadcapaciteit. Wanneer de gevraagde dozen door de RFID-poort gaan, registreert het systeem niet alleen alle tags, maar controleert het tegelijkertijd ook of de vereiste stapelhoogte is bereikt. Met behulp van het ‘direction-gate’-algoritme bepaalt het systeem bovendien de richting waarin de dozen door de poort gaan. Iedereen die heeft gezien hoe vol een vrachtwagen kan worden geladen met de gestandaardiseerde systeemdozen van Recalo, ziet meteen dat het moeilijk zou zijn om dit niveau van efficiëntie handmatig te bereiken.

RTI-pool altijd op de ‘sweet spot’

Om ervoor te zorgen dat de volledige procesketen naadloos wordt vastgelegd, moeten ook de binnenkomende RTI’s bij de klanten van Recalo worden geregistreerd. Deze gegevens worden via interfaces naar het ERP-systeem van Recalo verzonden, zodat het bedrijf altijd weet welke doos op dat moment bij welke klant in omloop is. Op basis van deze informatie kan de RTI-poolbeheerder de voorraadniveaus bij klanten te allen tijde binnen het ideale bereik houden en dreigende tekorten vroegtijdig signaleren – of, omgekeerd, om teruggave van RTI’s verzoeken.

Zoals Daniel van der Vorst benadrukt, was het geen eenvoudige opgave om het uiteindelijke volgsysteem te ontwikkelen – dat de dozen nu gedurende de gehele cyclus betrouwbaar volgt. “We merkten ook dat het implementatieproces complexer was dan verwacht, dus Turck Vilant was op dat moment de juiste partner. Een deel van de complexiteit kwam doordat we verschillende soorten industriële trucks gebruiken en talrijke productcombinaties moesten configureren.”

Outlook

Tot nu toe is nog niet elke vestiging in Europa volledig uitgerust met de RFID track-and-trace oplossing van Turck Vilant Systems. Hier komt de komende maanden en jaren verandering in, om de resterende hiaten in heel Europa op te vullen. „We zullen het systeem zeker blijven uitbreiden. Voor ons is het essentieel om op elk moment te weten waar onze herbruikbare transportmiddelen zich bevinden. Dat betekent dat we ook onze internationale vestigingen geleidelijk zullen uitrusten met RFID-technologie om zo de grootst mogelijke transparantie in de materiaalstromen te bereiken”, concludeert Daniel van der Vorst.

Klant | www.recalo.com

Auteur | Jessica Säilä is hoofd marketing bij Turck Vilant Systems

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.