Naar hoofdinhoud gaan
Case study

RFID automatiseert de zelfbedieningsmarkt

Met behulp van een RFID-systeemoplossing van Turck Vilant Systems heeft de groothandelsketen ProMart het winkelconcept „EasyMart“ ontwikkeld: zelfbedieningscontainers of opslagruimtes waarin bevestigingsmaterialen en gereedschap op elk moment en op elke locatie beschikbaar zijn.

RFID, Industriële draadloze communicatie, Duurzaamheid

Kort overzicht

Als groothandel in gereedschap, bevestigingsmaterialen, beschermingsmiddelen en chemicaliën levert ProMart aan klanten in de scheepsbouw, de verwerkende industrie en de bouwsector. Om stilstand bij zijn klanten op bouwplaatsen te voorkomen en ritten naar bouwmarkten overbodig te maken, heeft het Finse bedrijf het „EasyMart“-concept ontwikkeld op basis van de kant-en-klare RFID-winkeloplossing van Turck Vilant Systems: geautomatiseerde zelfbedieningswinkels die op bouwplaatsen, in scheepswerven of op grote productielocaties worden opgezet en geen personeel vereisen. Dit betekent dat de betreffende bouwplaatsen permanent worden bevoorraad met gereedschap en materialen.

Op elke bouwplaats gaat kostbare tijd verloren door onnodige ritten naar de bouwmarkt of het magazijn om materialen in te kopen. Het probleem is duidelijk: als het juiste gereedschap niet voorhanden is, moet een medewerker eropuit rijden om voorraden te halen; dit heeft directe gevolgen voor de productiviteit van de medewerkers, de voortgang van de bouw en de totale projectkosten. Dit soort stilstand is nog schadelijker op scheepswerven en in grote industriegebieden buiten de steden, waar de afstand tot bouwmaterialenwinkels bijzonder groot is. Om deze ongewenste domino-effecten te voorkomen, moet de materiaallogistiek efficiënt worden beheerd en moet de bouwplaats continu voorzien zijn van gereedschap en toebehoren. Welke producten nodig zijn, hangt af van de locatie. Het gereedschap dat bij de bouw van een schip wordt gebruikt, verschilt bijvoorbeeld van dat bij de aanleg van een weg of de bouw van een ziekenhuis. ProMart, specialist in innovatieve serviceconcepten voor technische groothandels, ging deze uitdaging aan en zocht naar een oplossing waarmee klanten op grote bouwplaatsen 24 uur per dag ter plaatse van gereedschap en toebehoren kunnen worden voorzien, zonder dat daarvoor personeel of ingewikkelde factureringsprocessen nodig zijn.

ProMart heeft het EasyMart Store-concept ontwikkeld als een logische uitbreiding van zijn multichannelstrategie. Het doel is dat EasyMart, naast kanalen zoals de fysieke detailhandel, e-commerce en telefonische en persoonlijke verkoop, zijn bereik vergroot en daarmee ook zijn kansen om nieuwe afzetmarkten aan te boren. De EasyMart Store is een geautomatiseerde zelfbedieningswinkel die direct op de bouwplaats in gebruik kan worden genomen, bijvoorbeeld in een kleine opslagruimte of een standaardcontainer die gemakkelijk naar de bouwplaats kan worden vervoerd. Gebruikers kunnen zich in de winkel eenvoudig zelf bedienen. De winkels bieden een beperkt maar toereikend assortiment aan producten dat individueel kan worden aangepast aan elke locatie, zoals scheepswerven of bouwplaatsen.

"Turck Vilant Systems beschikte niet alleen over de ervaring en een breed productassortiment, maar ook over een oplossing die we samen konden verfijnen en verder ontwikkelen om ervoor te zorgen dat deze volledig aan de behoeften van ProMart voldeed."

Hannu Pajula | Development Director | ProMart

Op RFID gebaseerd zelfbedieningsconcept

Om dit idee te realiseren was ProMart op zoek naar een systeem dat zowel alle goederen kon identificeren die ter plaatse waren gebruikt, als de honderden gebruikers die als medewerkers van onderaannemers werkzaam waren, bijvoorbeeld op een scheepswerf. Zo zou worden gewaarborgd dat de gebruikte goederen konden worden gefactureerd zonder dat daarvoor personeel nodig was. De RFID-technologie is bijzonder geschikt voor geautomatiseerd magazijnbeheer. Met meer dan tien jaar ervaring in het ontwerpen van zelfbedieningswinkels was Turck Vilant Systems (TVS) de ideale partner voor dit project. ProMart besloot enkele aanpassingen aan te brengen aan het standaard TVS-pakket voor zelfbedieningswinkels.

Binnen de TURCK-groep is Turck Vilant Systems dé specialist in kant-en-klare RFID-oplossingen, met name op het gebied van productielogistiek en goederen tracering. Het bedrijf heeft ProMart geadviseerd over alle aspecten met betrekking tot de installatie, het gebruik en de optimalisatie van de EasyMart Store en heeft zowel de hardware als de software en de IT-infrastructuur, inclusief de serveromgeving, geleverd voor de permanente werking van de systemen.

De ‘Ready-to-Business’-aanpak van TVS houdt in dat de zelfbedieningswinkels met slechts enkele aanpassingen aan de standaardsoftware kunnen worden afgestemd op de eisen van ProMart, waardoor het inbedrijfstellingsproces aanzienlijk wordt versneld. De software is ontworpen om aan de belangrijkste vereisten voor geautomatiseerd magazijnbeheer te voldoen. Dit omvat het beheer van een groot aantal gebruikers en diverse gebruikersrollen met verschillende rechten, zoals inkoper of lener, magazijnmedewerker, enzovoort.

RFID-realtimesysteem vervangt tijdrovende inventarisatiewerkzaamheden

De sleutel tot een volledig transparante goederenstroom binnen deze toepassing is dat de RFID-lezers relevante goederenbewegingen registreren en hun gegevens in realtime doorsturen naar het ProMart-controlecentrum voor verdere verwerking. Dankzij deze realtime voorraadoverzicht zijn de voorraadniveaus van de winkel altijd bekend, zonder dat medewerkers elk artikel in de voorraad hoeven te selecteren, te tellen en te inventariseren. Op basis van de scanprocessen stelt het systeem automatisch aanvullingslijsten en facturen op. Bovendien is er geen behoefte aan kostbare stilstandtijd of even kostbare overuren buiten de werktijden om een volledige inventarisatie uit te voeren.

De eerste stap is dat de ProMart-klanten – die in de hier gepresenteerde toepassing onderaannemers op een scheepswerf zijn – de mogelijkheid krijgen om de EasyMart Store te configureren en het optimale productassortiment samen te stellen. Vervolgens worden de medewerkers van de onderaannemers als gebruikers in het systeem aangemaakt. Het TURCK Vilant RFID-platform biedt de mogelijkheid om de toegangsrechten en rollen van gebruikers voor elke afzonderlijke EasyMart Store te beheren. Zo kunnen er bijvoorbeeld gebruikersrollen worden aangemaakt waarmee gebruikers artikelen kunnen kopen en ook kunnen lenen. Ook voorreserveringen kunnen via het systeem worden weergegeven.

Het identificeren van gebruikers en goederenstromen

Tijdens de inbedrijfstelling wordt elke gebruiker aan het systeem toegevoegd en krijgt hij of zij een persoonlijke RFID-toegangskaart. Wanneer gebruikers de winkel binnenkomen, melden ze zich aan met hun kaart, waarmee ze worden geïdentificeerd. De Turck Vilant Client staat toe dat er op elk moment slechts één gebruiker het leesgebied betreedt, zodat de goederenstroom duidelijk kan worden toegewezen. Zodra een gebruiker de winkel is binnengegaan, pakt hij of zij de gewenste producten uit de schappen, net zoals in een supermarkt. Vervolgens gaat de gebruiker naar de kassa, waar de goederen automatisch en zonder visueel contact worden gescand en de gegevens door de gebruiker op een scherm kunnen worden bekeken. Na controle van de lijst bevestigt de gebruiker de afhaling van de goederen.

Alle producten zijn voorzien van RFID-tags, zodat ze automatisch kunnen worden geïndentificeerd. Een groot voordeel van RFID-identificatie is dat meerdere producten tegelijkertijd en vanaf grotere afstand kunnen worden gedetecteerd. Dit betekent dat de gebruiker de productcodes niet één voor één hoeft te scannen.

De benodigde technische infrastructuur kan onopvallend in een opslagruimte of container worden ondergebracht zonder veel ruimte in beslag te nemen. „In eerste instantie hadden we een concept voor de EasyMart in gedachten”, zegt Hannu Pajula, ontwikkelingsdirecteur bij ProMart. "Turck Vilant Systems beschikte niet alleen over de ervaring en een breed productassortiment, maar ook over een oplossing die we samen konden verfijnen en verder ontwikkelen, zodat deze volledig aan de behoeften van ProMart voldeed."

Geoptimaliseerd bereik voor elke locatie

De sleutel tot het succes van de EasyMart Store is het samenstellen van het ideale productassortiment voor elke vestiging, afgestemd op de behoeften van elke gebruiker. De gegevens over de verwerking van de afzonderlijke producten en productgroepen, die door de TVS-servers worden aangeleverd, kunnen worden gebruikt om de assortimenten op maat te optimaliseren en bijvoorbeeld geautomatiseerde aanvullijsten te genereren. Op basis van deze gegevens wordt het aanvulproces in gang gezet. Dit geeft ProMart voortdurend controle over de voorraadniveaus en zorgt ervoor dat alle producten in elke winkel altijd in voldoende hoeveelheden op voorraad zijn.

Eenvoudige, taalonafhankelijke bediening

Het voordeel dat de 24-uurs zelfbedieningswinkel heeft ten opzichte van optische identificatietechnologieën, is het eenvoudige, op RFID gebaseerde bedieningsconcept: het systeem is volledig geautomatiseerd en de bediening is snel onder de knie te krijgen. Gebruikers hoeven niets te scannen, dus hoeven ze zich niet vertrouwd te maken met een gebruikersinterface. Dit betekent dat iedereen de winkel gemakkelijk kan gebruiken op plaatsen zoals grote bouwplaatsen of scheepswerven, waar mensen vaak geen gemeenschappelijke taal spreken. RFID-technologie zorgt voor een snelle, kosteneffectieve beschikbaarheid van alle gereedschappen en accessoires. "EasyMart-winkels bevinden zich op locaties waar veel mensen werken", zegt Hannu Pajula. "Iedereen kan de bediening van onze EasyMart-winkels gemakkelijk onder de knie krijgen en het productassortiment is afgestemd op elke specifieke locatie, waardoor de oplossing ideaal is voor professionele gebruikers."

Klant | www.promart.fi

Auteur | Jessica Säilä is marketingmanager bij Turck Vilant Systems in Finland

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.