Naar hoofdinhoud gaan
Case study

RFID-systeem identificeert dragers van zonnecellen

Een Chinese fabrikant van zonnecellen maakt gebruik van het RFID-systeem van TURCK om de kwaliteit en efficiëntie van zijn productie te verbeteren

IIoT, RFID, IO-Link

Kort overzicht

Een Chinese systeemintegrator automatiseert de kwaliteitsborging en traceerbaarheid van de zonnecelproductie van zijn klant met behulp van RFID-technologie. Het bedrijf koos voor het BL ident® RFID-systeem van TURCK, dat naadloos in bestaande installaties kan worden geïntegreerd. Deze oplossing maakt realtime controle en bewaking van de afzonderlijke productiestappen mogelijk, levert betrouwbare gegevens voor het productiebeheer en maakt een uitgebreide, tijdige en nauwkeurige productiebewaking ter plaatse mogelijk.

Een Chinese systeemintegrator kreeg daarom van een fabrikant de opdracht om deze gegevens voor diens productie van zonnecellen te verzamelen, teneinde onderbouwde productiebeslissingen te kunnen nemen. Er was een geautomatiseerde oplossing nodig om een soepele productie en kwaliteitscontrole te waarborgen. Daarom vertrouwt de klant op RFID om de gegevensverzameling en -verwerking in het gehele productieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dankzij contactloze RFID-technologie kunnen producten in realtime worden gevolgd en afwijkingen worden gesignaleerd, waardoor tijdig weloverwogen, op gegevens gebaseerde beslissingen kunnen worden genomen.

Productieopvolging door middel van registratie van waferdragers

Kwaliteitsborging en -controle spelen een cruciale rol bij de productie van zonnecellen. Het complexe productieproces vereist een nauwkeurige toewijzing van productiebatches tot op het niveau van de afzonderlijke siliciumwafers. De zonnecelwafers worden tussen de productiestappen door vervoerd en opgeslagen in speciale wafercartridges. Deze waferdragers zijn ontworpen om de zonnecelwafers te beschermen tegen externe invloeden zoals stof, vocht en mechanische belasting. Door het aanbrengen van RFID-tags krijgt elke waferdrager een unieke identificatiecode waaraan een productieopdracht wordt gekoppeld.

Op de stations van elke processtap zijn lees-/schrijfapparaten geïnstalleerd, die de informatie van de tags vastleggen zodra deze binnen hun leesbereik komen. Op basis van de verzamelde procesgegevens is een RFID-gegevensverzamelsysteem opgezet dat de informatie automatisch in het systeem invoert en daar in realtime mee communiceert. Hierdoor kan realtime waferinformatie op elke productielijn worden opgehaald en geanalyseerd, wat nauwkeurige productiebewaking ter plaatse en realtime besluitvorming mogelijk maakt.

RFID-oplossing maakt indruk op integrator

Dankzij de modulaire en veelzijdige opbouw kan de BL ident® RFID-oplossing van TURCK eenvoudig worden aangepast aan elke toepassing en worden geïntegreerd in bestaande installaties. Er zijn gestandaardiseerde softwaremodules beschikbaar voor een eenvoudige systeemintegratie en inbedrijfstelling. Het systeem zou eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in het complexe productieproces van zonnecellen.

De TBEN RFID-modules van TURCK ondersteunen drie Ethernet-protocollen: Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP, die op hun beurt compatibel zijn met de besturingen van talrijke fabrikanten. De gebruiker kan zo het aantal verschillende varianten in het magazijn beperken en ook de voorraad die per project moet worden aangehouden verminderen, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Tijdens onderhoud en reparaties waardeert de systeemintegrator de mogelijkheid om de componenten van het RFID-systeem tijdens het lopende bedrijf te vervangen en zo de stilstandtijd voor zijn klanten tot een minimum te beperken.

De tags, die robuust genoeg zijn voor deze toepassing in de productie van zonnecellen, maakten ook in dit specifieke project een goede indruk. Tags met beschermingsklasse IP68 kunnen tot 100 uur worden opgeslagen bij temperaturen tot +140 °C. Dankzij de gegevensbuffer van 16 kilobyte van de TBEN RFID-interface hoeven de waferdragers niet langer voor de lees-/schrijfapparaten te wachten tot alle lees- en schrijfprocessen zijn voltooid. Hierdoor kan de fabrikant een hogere productiesnelheid realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De TBEN-module beschikt bovendien over een geïntegreerde switch die een lijn- of ringtopologie mogelijk maakt en zo de netwerkbekabeling vereenvoudigt.

Al deze functies maakten grote indruk op de klant en stellen hem in staat om aanzienlijke efficiëntiewinst te boeken in zijn productie. "Door gebruik te maken van de RFID-oplossing van TURCK kan het bedrijf nu alle productieprocessen continu volgen en een hoge proceskwaliteit waarborgen. Het RFID-systeem verbetert niet alleen de informatiestroom, maar biedt ook een betrouwbare basis voor weloverwogen beslissingen over toekomstige optimalisaties", vat de systeemintegrator samen.

Auteur | Lin Qiang | Afdeling Marketing en Productmanagement | Turck (Tianjin) Sensors Co.