IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580611Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580610Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
IM82-24-20Schakelvoeding7545044Interne zekeringT 10 A/250 VACNominale stroom (A)20Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-10Schakelvoeding7545043Interne zekeringT 6,3 A/250 VACNominale stroom (A)10Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-5.0Schakelvoeding7545042Interne zekeringT 3,15 A/250 VACNominale stroom (A)5Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-2.5Schakelvoeding7545041Interne zekeringT 2 A/250 VACNominale stroom (A)2.5Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC