FEN20-4DIN-4DXNCompacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module 4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen6814129Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
FIL20-16DXPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 16 universele digitale kanalen, pnp100028254NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP20
FIL20-8DXP-EI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 universele digitale kanalen, pnp100005647Aansluittechniek signaalSchroefklem, M12NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal, Digitale uitgang
FIL20-8DXPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 universele digitale kanalen, pnp100005646Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal, Digitale uitgang
FEN20-4DIP-4DXPCompacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module 4 digitale ingangen, 4 universele digitale kanalen6931090Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
FEN20-16DXPCompacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module 16 universele digitale kanalen6931089Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20SignaaltypeDigitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
FEN20-EN1Compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module Master-naar-master gegevensuitwisseling, NAT-router6931305Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal
FEN20-4IOLCompact IP20-multiprotocol Ethernet I/O-station 4 IO-Link-masterkanalen6814140Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIO-Link, Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen
FEN20-8IOLCompact IP20-multiprotocol Ethernet I/O-station 8 IO-Link-masterkanalen200011348Aansluittechniek signaalSchroefklemNetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIO-Link, Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen