TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V36814121NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V36814120NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UACompacte RFID-module voor OPC-UA 4 RFID-kanalen volgens AutoID Companion Specification en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A6814126NetwerkprotocolOPC UAAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXCompacte RFID-module voor Ethernet Linux voor implementatie door systemintegratoren6814124NetwerkprotocolTCP/IPAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 2 RFID-kanalen (HF/UHF) en 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 0,5 A6814029NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen6BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100000836NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPCompacte RFID-module voor EtherCAT 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100002925NetwerkprotocolEtherCATAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V3 met WebVisu-licentie100000960NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100002463NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEC-S2-4RFIDCompacte RFID-module voor EtherCAT 4 RFID-kanalen (HF/UHF)100014935NetwerkprotocolEtherCATAantal kanalen4BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBPN-L1-FDIO1-2IOLBlokmodule voor PROFIsafe / PROFINET blok-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen, standaard universele digitale kanalen, IO-link masterpoorten6814053Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolPROFIsafe via PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen, Digitale in-/uitgangen, IO-Link
TBIP-LL-4FDI-4FDXCompacte en veilige Ethernet-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen100027259Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen