Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Zelflerende AI-camera

TURCK Intelligent Vision (TIV) brengt artificiële intelligentie rechtstreeks naar de productielijn — robuust, flexibel en snel 

Réseaux sans fil industriels Snap Signal Vision, Smart camera's, IIoT, Decentrale automatisering, Conditiebewaking

Voordelen

  • Snelle inbedrijfstelling zonder programmering

  • Stand-alone apparaat in IP67, geen extra Edge-hardware

  • Realtime resultaten, schaalbaar dankzij overdraagbare AI-modellen

Met zijn nieuwe TIV AI-camera belooft TURCK een paradigmaverschuiving in de industriële beeldverwerking: De intelligente camera kan met slechts enkele voorbeeldafbeeldingen worden getraind, zonder dat er complexe programmering nodig is. De TIV (TURCK Intelligent Vision) herkent zelfstandig patronen en verschillen en detecteert op betrouwbare wijze goede en slechte onderdelen, evenals verschillende klassen. Het trainen en implementeren van de neurale netwerken vindt rechtstreeks op de camera plaats, met behulp van een krachtige 12-megapixel global shutter-sensor (Sony PregiusS, vierde generatie) en een NVIDIA JetsonNano GPU met 4 GB RAM. De beeldverwerking vindt in realtime plaats op het apparaat.

Flexibiliteit en efficiëntie voor praktische toepassingen 

Met vier vooraf geïnstalleerde AI-apps — Difference Check, Classifier, Detector en Code Scan — neemt de TIV12MG-Q110N centrale taken in de industriële beeldverwerking over : van volledigheidscontrole en classificatie tot objectdetectie en herkenning van 1D-/2D-codes. De camera detecteert en beoordeelt testzones afzonderlijk en levert coördinaten, betrouwbaarheidsscores en OK/NOK-signalen rechtstreeks aan de PLC of IT-systemen. Dankzij de C-mount-aansluiting kunnen gangbare lenzen flexibel worden gebruikt; een optionele beschermbuis zorgt ervoor dat het systeem beschermingsklasse IP67 heeft. De volledige besturing, verlichtingstechniek, sensoren en stroomvoorziening zijn decentraal en robuust uitgevoerd – ideaal voor gebruik direct aan de productielijn.

Naadloze integratie met TAS

De bediening verloopt intuïtief via de webbrowser. De integratie in de TURCK Automation Suite (TAS) vergemakkelijkt het apparaatbeheer, alsook de integratie in digitale onderhouds- en monitoringprocessen. De camera kan flexibel in bestaande systemen worden geïntegreerd via M12-aansluitingen voor voeding, netwerk, trigger en I/O. On-sitebewerkingen, draagbare datasets en neurale netwerken maken schaalbare implementaties mogelijk zonder extra Edge-hardware of licentiekosten.

Lees meer over onze producten in de shop

AI-camera TURCK Intelligent Vision (TIV)

TIV12MG-Q110N

TIV12MG-Q110N