Naar hoofdinhoud gaan
Tech Story

Waarom Temposonics® al decennialang dé referentie is voor lineaire positiemeting

Van flexibele sensoren voor hydraulische cilinders tot simultane positiemeting van meerdere magneten: Temposonics combineert ongeëvenaarde nauwkeurigheid met robuuste betrouwbaarheid. Ontdek waarom deze magneet-strictieve positieopnemers wereldwijd de standaard zijn voor veeleisende industriële toepassingen.

Lineaire positiesensoren

Waarom Temposonics ?

  • Volledig contactloos meetprincipe, geen mechanische slijtage
  • Ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid, resolutie tot 0,1 µm
  • Wereldwijd marktleider voor positiemeting in hydraulische cilinders
  • Enige aanbieder van flexibele sensoren
  • Expert in magneet-strictieve positiemeting sinds meer dan 45 jaar

Technologie

Het hart van elke Temposonics-sensor is de gepatenteerde magneet-strictieve technologie. Omdat de positiebepaling volledig contactloos gebeurt, is er geen mechanische slijtage tussen het meetelement en de positiemagneet. Dit resulteert in een uitzonderlijk lange levensduur, een constante meetnauwkeurigheid en minimale onderhoudskosten.

Bovendien blijven de meetresultaten uiterst stabiel, zelfs na jarenlang gebruik in veeleisende industriële toepassingen.

 

Flexibele sensoren voor retrofit en beperkte inbouwruimte

Een van de meest unieke innovaties binnen het Temposonics-gamma zijn de flexibele sensoren. Deze uitvoeringen kunnen opgerold worden voor transport en montage, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor hydraulische cilinders met lange meetlengtes. Installatie en vervanging verlopen veel eenvoudiger dan bij traditionele stijve sensoren, wat stilstand en onderhoudskosten aanzienlijk vermindert.

Tot 30 posities meten met één sensor

Met de Temposonics-technologie kunnen meerdere magneten tegelijk worden gedetecteerd. Afhankelijk van de uitvoering kunnen tot 20 à 30 onafhankelijke posities simultaan worden gemeten met één enkele sensor. Dit biedt interessante mogelijkheden voor magazijnsystemen, mobiele machines, materiaalbehandeling, procesautomatisering en complexe machineconstructies.

Ideaal voor hydraulische cilinders

Temposonics is wereldwijd marktleider voor positiemeting in hydraulische cilinders. Dankzij de compacte staafsensors kunnen de sensoren rechtstreeks in de cilinder worden geïntegreerd, volledig beschermd tegen externe invloeden.

Dit levert een uiterst nauwkeurige feedback van de zuigerpositie op, zelfs onder hoge drukken, schokken en trillingen.

Industry 4.0-ready

Met de nieuwste Temposonics R-Series V beschikken gebruikers over uitgebreide diagnostische functies, snelle verwerkingstijden en ondersteuning voor moderne industriële netwerken zoals:

  • IO-Link
  • EtherCAT
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • SSI
  • CANopen
  • analoge interfaces

Hierdoor kunnen niet alleen positiegegevens worden verzameld, maar ook diagnostische informatie voor predictief onderhoud en condition monitoring.