Naar hoofdinhoud gaan
Trend

Biotechnologie- en farmaceutische industrie: korte time-to-market dankzij modulaire installatietechniek en MTP

Met de multiprotocol-Ethernet-gateways en MTP van TURCK communiceren uw machinemodules automatisch met de belangrijkste besturingssystemen

Farmaceutica en biotechnologie

Kort overzicht

Strenge wettelijke eisen, hoge validatiekosten en complexe systemen maken het moeilijk om in de farmaceutische industrie een flexibele en toch GMP-conforme productie te realiseren. TURCK gaat deze uitdaging aan met MTP-gebaseerde automatiseringsoplossingen die modulaire systeemontwerpen en de gestandaardiseerde integratie van procesmodules ondersteunen. Dankzij sensortechnologie, IO-Link-apparaten, gedecentraliseerde I/O en open interfaces kunnen modules onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld, snel worden geïntegreerd en centraal worden aangestuurd. Proces- en statusgegevens worden op uniforme wijze aangeleverd en geïntegreerd in besturingssystemen. Dit vermindert de engineeringinspanningen, de inbedrijfstellingstijden en de noodzaak tot systeemaanpassingen, terwijl de flexibiliteit, schaalbaarheid en naleving van de voorschriften in farmaceutische productieomgevingen worden verbeterd.

Maak uzelf onafhankelijk van de besturingssystemen van uw klanten!

De groeiende vraag naar geneesmiddelen stelt de biotechnologie- en farmaceutische industrie voor uitdagingen: er is behoefte aan een snelle reactie op marktbehoeften en een korte time-to-market (TTM) voor nieuwe fabrieken. Maar hoe versnelt u de ontwikkeling, productie en assemblage van uw modules? Met multiprotocol-Ethernet. De integratie van PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP in één technologie stelt integrators en producenten van actieve ingrediënten in staat om modules van verschillende fabrikanten te combineren met een groot aantal besturingssystemen. De MTP-functionaliteit van TURCK Edge Controllers vergroot de flexibiliteit en vereenvoudigt de integratie. Met de multiprotocol I/O-apparaten van TURCK kunt u installaties sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren modulariseren, ongeacht de klant.

Om aan de toenemende vraag naar geneesmiddelen te kunnen voldoen, is er steeds meer behoefte aan modulaire biofarmaceutische systemen die overal ter wereld snel kunnen worden geïnstalleerd. Het gebruik van beproefde modules voor biofarmaceutische systemen met een identieke opbouw bespaart tijd en geld bij de installatiebouw. Modulaire installatiebouw in de farmaceutische industrie profiteert van de toenemende standaardisatie van componenten. De multiprotocol I/O-oplossingen van TURCK zijn precies wat machine- en installatiebouwers nodig hebben.

Uw klanten houden zich aan hun eigen fabrieksnormen; daarom moet u strategieën voor skid-integratie ontwikkelen en implementeren. Dankzij de multiprotocol-gateway van TURCK kunnen uw modules zonder hardwareaanpassingen functioneren in PROFINET-, EtherNet/IP- en Modbus TCP-netwerken. U hebt dus slechts één gateway-model nodig – ongeacht voor welke klant. U profiteert van kortere ontwikkelings- en levertijden en lagere opslagkosten. Tegelijkertijd stelt u uw klanten in staat hun time-to-market aanzienlijk te verkorten.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Kostenbesparing en kortere bouwtijden

  • Multiprotocol-Ethernet zorgt ervoor dat er minder verschillende apparaatmodellen op voorraad hoeven te worden gehouden
  • Minder schakelkasten en minder bekabeling dankzij gedecentraliseerde IP67-modules
  • Minder engineeringwerk
  • Orchestreren in plaats van programmeren door MTP
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Snelle inbedrijfstelling

  • Identificatie van aangesloten modules met behulp van digitale typeplaatjes (RFID) – of MTP
  • De onderdelen van de module worden vóór de inbedrijfstelling in de fabriek getest
  • FAT is al bij de modulefabrikant uitgevoerd dankzij gedecentraliseerde besturingen en MTP
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Hoge beschikbaarheid

  • Diagnostische gegevens van de module via IO-Link
  • Robuuste, beproefde oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn
  • Constante hoge kwaliteit dankzij preventief onderhoud

Gestandaardiseerde interfaces naar het besturingssysteem

Modularisering en standaardisatie
De interfaces zijn van cruciaal belang voor de hoge flexibiliteit die modularisering met zich meebrengt. De standaardisatie van deze systemen zorgt ervoor dat modules kunnen worden vervangen en gecombineerd. Uitgerust met de multiprotocol-gateway van TURCK worden uw modules automatisch aangesloten op elk besturingssysteem van de eindklant. Dit betekent dat u slechts één gateway-model nodig hebt – ongeacht voor welke klant. Dankzij IO-Link of RFID is de bediening eenvoudiger dan ooit. Dit verkort uw levertijden en stelt u in staat om sneller aan de behoeften van uw klanten te voldoen.

Wat is MTP?
MTP staat voor Module Type Package en verwijst naar een standaard voor de modularisering van installaties. De modules beschikken over gedecentraliseerde intelligentie en leveren hun diensten op een gestandaardiseerde manier. MTP-bestanden fungeren als apparaatstuurprogramma. Het hogere niveau, de Process Orchestration Layer (POL), kan de functie van de MTP-modules detecteren en de procesbesturing daarop afstemmen. MTP vermindert daarmee aanzienlijk de engineeringinspanning die nodig is voor modulaire systemen. MTP is de laatste mijlpaal voor de bouw van een echte plug-and-produce-installatie.

Wat is Multiprotocol Ethernet?
De multiprotocol-apparaten van TURCK passen zich automatisch aan het Ethernet-protocol aan dat in het netwerk wordt gebruikt – en dat gebeurt bij elke opstart. Multiprotocol-apparaten ondersteunen de protocollen PROFINET, Modbus TCP en EtherNet/IP. Het I/O-aanbod van TURCK is bovendien vrijwel volledig beschikbaar met multiprotocol-technologie, inclusief compacte blok-I/O-modules en flexibele modulaire systemen – zowel voor gebruik in een schakelkast (IP20) als voor direct gebruik in het veld (IP67). TURCK biedt multiprotocol-apparaten aan voor zijn gateways uit de BL20-serie voor installatie in de schakelkast en voor de BL67-serie voor installatie in het veld. IP20- en IP67-blok-I/O-modules, inclusief de ruimtebesparende BL-compactserie, zijn eveneens verkrijgbaar als multiprotocol-apparaten.

Multiprotocol Ethernet-gateways en blok-I/O's
TURCK biedt krachtige oplossingen om de gegevensstroom efficiënt te registreren en bestaande machines en producten klaar te maken voor de toekomst. Dankzij sleuteltechnologieën op het gebied van veldbus, RFID, sensortechnologie of connectiviteit, zoals NAT-routing, IO-Link of multiprotocol-Ethernet, kunnen de oplossingen van TURCK probleemloos worden ingezet voor de interactie tussen OT en IT. Terwijl RFID en IO-Link bijdragen aan meer flexibiliteit en procesbetrouwbaarheid, worden de diagnostische gegevens van een module via IO-Link doorgegeven aan de besturing, bijvoorbeeld voor kwaliteitsborging. Dankzij RFID of IO-Link kunnen de modules ook sneller in het besturingssysteem worden gedetecteerd via de multiprotocol-gateway.

Meer oplossingen voor Pharma MTP