ABR72L16-RDE2Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener3808841Ohnisková vzdálenost (mm)16Barva světlačervená polarizaceResolution1600 x 1200 Pixel
ABR72L9-RDE2Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener3808839Ohnisková vzdálenost (mm)9Barva světlačervená polarizaceResolution1600 x 1200 Pixel
ABR72L9-RPE2Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener3808838Ohnisková vzdálenost (mm)9Barva světlačervenáResolution1600 x 1200 Pixel
IVU2PRBW08Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090961Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)8Barva světlabíláResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI16Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090957Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)16Barva světlaIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBXCČtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090971Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)0Resolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBW12Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090962Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)8Barva světlabíláResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI12Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090956Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)12Barva světlaIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI25Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu3090958Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)25Barva světlaIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBXCČtečka čárových kódů - snímač obrazu Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090885Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)8Resolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBR16Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090743Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)16Barva světlačervenáResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBI16Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090871Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Ohnisková vzdálenost (mm)12Barva světlaIRResolution752 x 480 Pixel