Q120RA-EU-AF2WQRadarový senzor3096355Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel24° x 50°Max. dosah (mm)26000
QT50R-EU-AF2QRadarový senzor3096352Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel90° x 76°Max. dosah (mm)24000
Q240RA-EU-AF2QRadarový senzor3092481Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel11° x 13°Max. dosah (mm)40000
Q240RA-US-AF2QRadarový senzor3092480Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel11° x 13°Max. dosah (mm)40000
QT50R-EU-AF2Q-92924Radarový senzor3092924Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel90° x 76°Max. dosah (mm)15000
Q130RA-9076-AFQRadarový senzor3802368Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel90° x 76°Max. dosah (mm)24000
Q240RA-EU-ILQRadarový senzor3801993Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPN, analogový výstupVyzařovací úhel11° x 13°Max. dosah (mm)100000
Q240RA-EU-AF2LQRadarový senzor3801992Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel11° x 13°Max. dosah (mm)100000
K50RPF-4030-LDQRadarový senzor3815569Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel40° x 30°Max. dosah (mm)5000
K50RB-4030-LDQRadarový senzor3815568Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel40° x 30°Max. dosah (mm)5000
Q90R-4040-6KDQRadarový senzor3815098Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePush-pull, PNP/NPN programovatelnýMax. dosah (mm)20000
Q90R-4040-6KIQRadarový senzor3815694Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePush-pull, PNP/NPN programovatelnýMax. dosah (mm)20000