TBEN-LL-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP100004250Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEC-LL-8IOLKompaktní I/O moduly pro EtherCAT 8 × IO-Link master100004614Způsob připojení signáluM12Síťový protokolEtherCATStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBIL-S4-8DIPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 4 × port M12100002597Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBIL-S3-8DIPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 8 × port M8100002594Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál100000883Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBIL-S4-8DXPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální kanály, 4 × port M12100002596Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
TBIL-M1-16DXP-BI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál100000881Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBIL-LL-16DXP-AUXI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál100000884Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBEN-LL-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master100003910Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBEN-LL-8DIP-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP vstup a 8 × digitální PNP výstup 2A100004251Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBIL-L5-16DXP-AUXI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál100000882Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBIL-S3-8DXPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální kanály, 8 × port M8100002595Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup