FIL20-8DXPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální PNP kanál100005646Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup, Digitální výstup
FIL20-8DXP-EI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální PNP kanál100005647Způsob připojení signálušroubovací svorky, M12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup, Digitální výstup
FIL20-16DXPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál100028254Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP20
FEN20-4DIP-4DXPKompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 4 digitální vstupy, 4 univerzální digitální kanály6931090Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
FEN20-EN1Kompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 komunikace master - master, NAT router6931305Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup
FEN20-16DXPKompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 16 univerzálních digitálních kanálů6931089Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
FEN20-4DIN-4DXNKompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 4 digitální vstupy NPN a 4 konfigurovatelné digitální kanály NPN6814129Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
FEN20-4IOLKompaktní multiprotokolová ethernetová I/O stanice s ochranou IP20 4 IO-Link Master kanály6814140Způsob připojení signálušroubovací svorkySíťový protokolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPStupeň krytíIP20Typ signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup