VE202G1AZpracování obrazu Smart Camera3094843Komunikační protokolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Resolution1600 x 1200 Pixel
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDCIzolační spínací zesilovač 2kanálový7580020CertifikátyATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, KOSHA, TIIS, TR CU, DNV GLPočet kanálů2Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IMX12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC/CCZesilovač pro měření teploty 2kanálový7580510CertifikátyATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSIPočet kanálů2Typ signáluVstup teplotyJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
FOC11-3Gexcom I/O systém RS485 - převodník optických médií pro zónu 2100000549Způsob připojení signáluD-SubSíťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP20
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0excom I/O systém Samec RS485-IS, PROFIBUS6890944CertifikátyATEXSíťový protokolPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETStupeň krytíIP20
IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/CCFrekvenční snímač/pulzní čítač 1kanálový7580223CertifikátyATEX, cULusPočet kanálů1Typ signáluFrekvenční vstupJmenovité napětí24 VDC
DXM100-B1R4síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz3800138Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 0…20 mA / 0…10 V / 10k termistor / čítačFunkceTopologie stromTyp výstupuNMOS/0–20 mA nebo 0–10 V
BL20-B3T-SBCZákladní modul BL20 Připojení tažné pružiny6827061Způsob připojení signáluKlecová svorkovniceStupeň krytíIP20
BL20-GWBR-CANOPENKomunikační brána pro I/O systém BL20 Rozhraní pro CANopen6827167Síťový protokolCANopenStupeň krytíIP20
PSM24-N.1excom I/O systém Napájecí modul 24 VDC, bez ochrany proti výbuchu100026211Způsob připojení signálušroubovací svorky, Klecová svorkovniceSíťový protokolPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETStupeň krytíIP20Typ signáluNapájení
IMX12-AI01-1I-1IU1R-HPR/24VDC/CCOddělovací převodník 1kanálový7580310Počet kanálů1Typ signáluAnalogový vstup (HART transparentní)Jmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC