DWE-3000-110-195-IOL32B-H1141lankový snímač100049363Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)3000
DWE-10000-135-195-IOL32B-H1141lankový snímač100049440Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)10000
LI400P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590605Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)400Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI600P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590607Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)600Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI1000P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590611Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)1000Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590610Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)900Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590608Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)700Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590606Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)500Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI800P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590609Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)800Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI200P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590604Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)200Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI1250P0-Q25LM0-IOLX3-H1141Indukční lineární snímač polohy IO-Link100012834Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)1250
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141Indukční lineární snímač polohy IO-Link100012822Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)100