RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDBezkontaktní enkodér s certifikací ATEX IO-Link, 3GD, zóna 2 (22)100003122Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
REM-191B10E-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018245Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby46Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RES-193BA0T-IOL14B-H1141Absolutní rotační enkodér – jednootáčkový IO-Link100020157Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
REM-E-195T6C-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021185Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-190S10S-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018241Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-190S6C-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018235Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-E-195T6S-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021183Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021184Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-191B8T-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018248Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)8 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
REM-190SA0C-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018238Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)6.35 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-E-195T10C-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021186Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
RES-192S8C-IOL14B-H1141Absolutní rotační enkodér – jednootáčkový IO-Link100020142Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr příruby36Průměr hřídele D (mm)8 mmTyp hřídelePevný hřídel