TS700-L016-30-LI2UPN8-H1141snímání teploty S výstupem v podobě proudu nebo napětí a spínacím výstupem tranzistoru typu PNP nebo NPN.100003641Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-LinkProcesní připojenívnější závit G 1/2″Měřicí rozsah-50...150 °C
RU40U-M18E-LIU2PN8X2-H1151/S1336ultrazvukový senzor difuzní senzor100003034Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPN, analogový výstupMax. dosah (mm)400
CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141Senzor vibrací a teploty Pro monitorování stavu pomocí IO-Link a 4…20 mA100050420Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMateriál pouzdranerez ocelStupeň krytíIP66, IP67
FS101-300L-61-2UPN8-H1141Hlídač průtoku100049513Komunikační protokolIO-LinkHloubka ponoru (mm)52.9Procesní připojenívnější závit G 1/2″Výstupní funkcePNP/NPN
FCS-M18-IOL-0.2-RS4TSnímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou100052050Komunikační protokolIO-LinkProcesní připojeníM18 x 1Výstupní funkcePNP
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output100046031Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montážMěřicí rozsah-50...350 °C
FS121-2UPN8-H1141Jednotka procesoru pro monitorování průtoku 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN100047864Komunikační protokolIO-LinkVýstupní funkcePNP/NPN
FCS-K20-IOLSnímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou100052032Komunikační protokolIO-LinkProcesní připojeníPVC příruba (součástí dodávky)Výstupní funkcePNP
PT9V-2004-IOL-H1141Snímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100039528Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku-1...9 bar
FCS-K20-IOL-0.2-RS4TSnímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou100052051Komunikační protokolIO-LinkProcesní připojeníPVC příruba (součástí dodávky)Výstupní funkcePNP
FCS-M18-IOLSnímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou100052031Komunikační protokolIO-LinkProcesní připojeníM18 x 1Výstupní funkcePNP