TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output9910660Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montážMěřicí rozsah-70...500 °C
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024snímání teploty Nerezový vysílač s integrovaným čidlem9910652Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit G 1/8″Měřicí rozsah-50...110 °C
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013snímání teploty S proudovým výstupem a tranzistorovým výstupem PNP/NPN9910628Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit G 1/8″Měřicí rozsah-50...110 °C
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output9910662Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montážMěřicí rozsah-50...350 °C
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output9910622Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojeníPro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montážMěřicí rozsah-50...350 °C
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output9910630Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit G 1/8″Měřicí rozsah-50...110 °C
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013snímání teploty Nerezový vysílač s integrovaným čidlem9910650Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupproudový výstup (2drát), spínací výstup:Procesní připojenívnější závit G 1/8″Měřicí rozsah-50...120 °C
NCT8-M12-IOL-H1141kapacitní senzor100027493Elektrické připojeníKonektorProvedeníZapuštěný/nezapuštěnýVýstupní funkcePNP/NPNJmenovitá spínací vzdálenost (mm)8
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141Radarový senzor Detekce vzdálenosti / objektu100030152Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPN, analogový výstupVyzařovací úhel5°Max. dosah (mm)30000
BCT5-S18-UP6X2-H1151kapacitní senzor2101300Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost (mm)7.5
RU10U-M08-UN8X-V1141ultrazvukový senzor difuzní senzor100003158Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorVýstupní funkceNPNMax. dosah (mm)100
NCT3-M08-IOL-V1131kapacitní senzor100027491Elektrické připojeníKonektorProvedeníZapuštěný/nezapuštěnýVýstupní funkcePNP/NPNJmenovitá spínací vzdálenost (mm)3