BI6U-MT12-IOL6X2-H1141Indukční senzor Komunikace a konfigurace pomocí IO-Link1644874Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNP/NPNJmenovitá spínací vzdálenost (mm)6
BI20U-M30-IOL6X2-H1141Indukční senzor Komunikace a konfigurace pomocí IO-Link1644882Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNP/NPNJmenovitá spínací vzdálenost (mm)20
LI400P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590605Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)400Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI600P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590607Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)600Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI1000P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590611Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)1000Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590610Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)900Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590608Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)700Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590606Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)500Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141Bezkontaktní senzor IO-Link1590975Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Bezkontaktní enkodér s nerezovým krytem IO-Link1590978Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
LI800P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590609Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)800Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup
LI200P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Indukční lineární snímač polohy IO-Link1590604Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)200Výstupní funkcePNP/NPN, analogový výstup