PT250R-2001-IOL-H1141/XSnímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100022259Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojenívnitřní závit G 1/4″ (čelní těsnění)Rozsah tlaku0...250 bar
REM-E-195T6S-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021183Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby (mm)58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
PT10R-2004-IOL-H1141Snímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100024129Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...10 bar
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100021184Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby (mm)58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-191B8T-IOL32B-H1141Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link100018248Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby (mm)36Průměr hřídele D (mm)8 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
PT160R-2004-IOL-H1141/XSnímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100022265Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...160 bar
PT1000R-2004-IOL-H1141Snímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100017813Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...1000 bar
PT60R-2004-IOL-H1141Snímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100017810Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...60 bar
PT16R-1004-IOL-H1141Snímač tlaku 2 × spínací výstup a IO-Link100021535Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...16 bar
PT100R-2004-IOL-H1141/XSnímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100022264Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...100 bar
PT400R-2003-IOL-H1141Pressure Transmitter IO-Link with 2 Switching Outputs100017825Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojenívnější závit 1/4″ NPT-18Rozsah tlaku0...400 bar
PT25R-2004-IOL-H1141Snímač tlaku IO-Link se dvěma spínacími výstupy100017808Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstupProcesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...25 bar