RI360P1-DSU35-2UP6X4-H1151Indukční úhlový senzor Se dvěma programovatelnými spínacími výstupy1590867Typ výstupuabsolutní jednootáčkový
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141Bezkontaktní senzor IO-Link1590975Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-QR24M0-0512X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 512 ppr1593152Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150Bezkontaktní senzor CANopen1590914Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Bezkontaktní enkodér s nerezovým krytem IO-Link1590978Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650Indukční úhlový senzor S rozhraním CANopen1593011Typ výstupuabsolutní jednootáčkový
RI360P0-QR24M0-0036X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 36 ppr1593106Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 100 ppr1593108Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97Indukční úhlový senzor S analogovým výstupem pro použití v palubních sítích vozidel.1590855Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
LI25P1-QR14-LU4X2-0,3-RS4/S97Indukční lineární snímač polohy1590754Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)25Výstupní funkceanalogový výstup