NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131Indukční senzor Pro drsné prostředí100003890Elektrické připojeníKonektorProvedenínevestavnéVýstupní funkce2vodičovýJmenovitá spínací vzdálenost (mm)30
PT400R-2104-I2-DT043PSnímač tlaku proudový výstup (2drát)100004484Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...400 bar
PT400R-2104-U1-H1143Snímač tlaku s napěťovým výstupem (3drát)100004068Elektrický výstupnapěťový výstup (3drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...400 bar
PT250R-2104-I2-H1141Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100021153Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...250 bar
PT400R-2104-I2-H1141Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100021569Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...400 bar
PT60R-2104-I2-H1141Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100021568Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...60 bar
PT60R-2104-I2-DT043PSnímač tlaku proudový výstup (2drát)100016939Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...60 bar
RI120P1-QR20-LU4X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100000192Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI240P1-QR20-LU4X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100000193Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100000199Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
NI30U-EM30WD-VP6X-H1141Indukční senzor Pro potravinářský průmysl100000618Elektrické připojeníKonektorProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost (mm)30
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100000201Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem