B2NF85H-QR20-2UPN6X3-H1141Dynamický inklinometr se spínacími výstupupy100026932Počet měřených os2Výstupní funkcePNP/NPN
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141Dynamický inklinometr se spínacími výstupupy100026931Počet měřených os1Výstupní funkcePNP/NPN
PS311-10V-77-LI2UPN8-H1141Snímač tlaku Relativní tlak -1 … 10 bar100021444Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-LinkProcesní připojeníTri-Clamp 1 1/2″ s membránouRozsah tlaku-1...10 bar
RI360P0-EQR24M0-2500X2-H1181Bezkontaktní enkodér s nerezovým krytem inkrementální: 2500 ppr100020402Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
B1NF360V-QR20-CNX4-H1150Dynamický inklinometr CANopen100046442Komunikační protokolCANopenPočet měřených os1
FS101-300L-61-2UPN8-H1141Hlídač průtoku100049513Komunikační protokolIO-LinkHloubka ponoru (mm)52.9Procesní připojenívnější závit G 1/2″Výstupní funkcePNP/NPN
FS121-2UPN8-H1141Jednotka procesoru pro monitorování průtoku 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN100047864Komunikační protokolIO-LinkVýstupní funkcePNP/NPN
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150Dynamický inklinometr CANopen100046444Komunikační protokolCANopenPočet měřených os2
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GDSnímač vibrací a teploty Pro monitorování stavu pomocí IO-Link100051195Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMateriál pouzdraplastStupeň krytíIP68, IP69K
BI4U-EM12WD-IOL6X2-H1141Indukční senzor IO-Link komunikace100015372Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNP/NPNJmenovitá spínací vzdálenost (mm)4