PT010R-1104-I2-H1141/XSnímač tlaku proudový výstup (2drát)100028317Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPMRozsah tlaku0...10 bar
FS101-300L-30-2LI-H1141Hlídač průtoku100030872Hloubka ponoru (mm)16.9Procesní připojenívnější závit G 1/2″Výstupní funkceAnalogový výstupní proud
RI120P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100028543Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100028541Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Bezkontaktní senzor Analog100029756Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
FS101-300L-16-2UPN8-H1141Hlídač průtoku100030869Komunikační protokolIO-LinkHloubka ponoru (mm)16.9Procesní připojenívnější závit NPT 1/2″Výstupní funkcePNP/NPN
DR15S-M30E-2UPN8X2-H1141Radarový senzor Detekce vzdálenosti / objektu100030149Elektrické připojeníKonektorVýstupní funkcePNP/NPNVyzařovací úhel15°Max. dosah (mm)15000
FS101-300L-62-2LI-H1141Hlídač průtoku100030876Hloubka ponoru (mm)64.9Procesní připojenívnější závit G 1/2″Výstupní funkceAnalogový výstupní proud
BI4U-EM12EWD-VP6X 12MIndukční senzor Pro potravinářský průmysl100000771Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost (mm)4
BI4U-EM12WD-AP6XIndukční senzor Pro potravinářský průmysl1634811Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost (mm)4
BI4U-EM12EWD-VP6XIndukční senzor Pro potravinářský průmysl100000769Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost (mm)4