Modul pro kontrolu stavu rozvaděčů s podporou více protokolů
Zařízení IM18-CCM45 od společnosti TURCK monitoruje rozvaděče pomocí integrovaných senzorů a přenáší data do řídicí jednotky přes síť Ethernet
Výhody
- Přímé zapojení PLC bez nutnosti použití dodatečných externích vstupů a výstupů nebo okrajového hardwaru
- Méně variant a nižší technické nároky díky jedinému zařízení podporujícímu tři ethernetové protokoly
- Rychlá dodatečná montáž díky kompaktnímu pouzdru o šířce 18 mm na DIN lištu
- Parametrizace a diagnostika bez nutnosti použití dalšího softwaru prostřednictvím systému TAS a webového serveru
Společnost TURCK rozšiřuje své portfolio řešení pro monitorování stavu o model IM18-CCM45, což je modul pro kontrolu stavu rozvaděčů s integrovanými senzory a přímým připojením přes multiprotokolový Ethernet. Na rozdíl od předchozích řešení, která vyžadovala samostatné jednotlivé senzory nebo složité monitorovací systémy založené na operačním systému Linux s dodatečnými moduly pro vzdálené vstupy a výstupy, zařízení IM18-CCM45 přenáší naměřené hodnoty přímo a cyklicky do PLC a IT systémů. Uživatelům tak při připojení k řídicímu systému odpadá nutnost pořizovat další hardware a vynakládat dodatečné inženýrské úsilí. Zařízení měří teplotu, vlhkost a vzdálenost od dveří rozvaděče a poskytuje naměřené hodnoty prostřednictvím protokolů PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.
Kompaktní provedení s integrovaným systémem TAS
Zařízení IM18-CCM45 zabírá na DIN liště šířku pouhých 18 milimetrů, a lze jej proto dodatečně nainstalovat i v případě omezeného prostoru v rozvaděči. Parametrizace, diagnostika a update firmware se provádějí prostřednictvím softwaru TURCK Automation Suite (TAS) a integrovaného webového serveru, aniž by byl zapotřebí další software. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je zařízení certifikováno pro zónu 2 v souladu s normami ATEX a IECEx. Sériové rozhraní RS-485 je hardwarově připraveno a určeno pro budoucí rozšíření.
Aplikace ve strojírenství a v oblasti výstavby průmyslových zařízení
Zařízení IM18-CCM45 je vhodné pro monitorování stavu rozvaděčů mimo jiné ve strojírenství, výstavbě průmyslových zařízení a intralogistice. Mezi typické aplikace patří nové instalace i modernizace stávajících systémů, stejně jako využití výrobci originálního vybavení (OEM) a výrobci strojů, kteří potřebují monitorovat stav zařízení bez nutnosti dodatečného okrajového systému. Toto zařízení nahrazuje několik samostatných komponent, jako jsou samostatné senzory a moduly vzdáleného vstupu/výstupu.
Zjistěte více o našich produktech
TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď
Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.