Přeskočit na hlavní obsah
Technologie

Pick-to-Light

Systémy typu „Pick-to-Light“ podporují ruční montáž a procesy vychystávání objednávek prostřednictvím vizuálního navádění uživatele a řízeného odebírání materiálu

Pick-to-Light

Rychlé čtení

Pick-to-Light je technologie, která poskytuje vizuální podporu při ruční montáži a vychystávání objednávek a slouží k navádění při odebírání a ukládání materiálů. Komplexní řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK podporují uživatele při ruční montáži nebo vychystávání objednávek pomocí optického navádění. Osv?tlení nebo světelné clony – s integrovanou zpětnou vazbou nebo bez ní – poskytují obsluze indikaci, ze kterého skladovacího boxu má položku odebrat. V závislosti na použitém modelu se potvrzení správného odebrání provádí buď automaticky, nebo ručně obsluhou. Všechny komponenty systému Pick-to-Light společnosti TURCK jsou navrženy tak, aby spolu hladce spolupracovaly a tvořily kompletní řešení pro montážní a vychystávací úkoly. Systémy Pick-to-Light společnosti TURCK usnadňují instalaci, provoz a údržbu díky hladce integrovaným systémovým komponentům.

Co je to systém „Pick-to-Light“?

Kompletní řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK spolehlivě podporují uživatele při ruční montáži nebo při vychystávání. Světla nebo světelné clony – s integrovanou zpětnou vazbou či bez ní – signalizují obsluze, ze kterého zásobníku má danou položku vybrat. V závislosti na použitém modelu se potvrzení správného vyjmutí provádí buď automaticky, nebo ručně obsluhou.

Všechny součásti systému TURCK Pick-to-Light jsou navzájem optimálně sladěny. Díky tomu mohou uživatelé nejen rychle a bezpečně nainstalovat toto řešení, ale také spolehlivě zajišťovat jeho provoz a údržbu.

Výhody

Kompletní řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK lze přizpůsobit na míru pomocí odolných komponentů s krytím IP67. K dispozici jsou také řešení s krytím IP20. Díky vysokému stupni ochrany lze tyto vzájemně sladěné komponenty rychle a spolehlivě instalovat přímo na zařízení. Řídicí skříně již nejsou nutné.

Díky dostupným hardwarovým a softwarovým komponentám lze na míru přizpůsobená řešení na klíč zavést rychle a nákladově efektivně. Společnost TURCK díky svým zkušenostem a pečlivě sladěným komponentám systému Pick-to-Light zajišťuje, že celé řešení funguje bezchybně jako jeden celek.

Systém „Pick-to-Light“ v praxi: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.

Systém Pick-to-Light ve společnosti Turck: Často kladené otázky

1. Co je to systém „Pick-to-Light“ a k čemu se používá?

Pick-to-Light je technologie, která poskytuje vizuální navádění při ruční montáži a při vychystávání objednávek. Řešení Pick-to-Light od společnosti Turck využívají světla nebo světelné závory k tomu, aby operátorům signalizovaly, ze kterých skladovacích přihrádek mají odebrat materiál. Tato technologie podporuje řízené pracovní postupy v aplikacích montáže a vychystávání objednávek a v závislosti na systému umožňuje automatické nebo ruční potvrzení odebrání materiálu.

2. Jak funguje systém „Pick-to-Light“?

Systém Pick-to-Light vizuálně vede obsluhu jednotlivými pracovními kroky. Řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK využívají světla nebo světelné závory k označení příslušného skladovacího místa. Obsluha vyjme požadovaný materiál a v závislosti na použitém systému potvrdí operaci automaticky nebo ručně. To umožňuje řízení procesu přímo na pracovišti.

3. Jaký hardware je součástí řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK?

Řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK se skládají ze světel nebo světelných mřížek, s integrovanou zpětnou vazbou nebo bez ní. Jednotlivé komponenty systému jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly a tvořily ucelené řešení pro montážní a vychystávací úlohy. Zdrojový text popisuje tento hardware jako součást koordinovaného celkového systému pro průmyslové aplikace.

4. Jakou roli hraje systém „Pick-to-Light“ v montážních procesech?

Systém Pick-to-Light podporuje montážní procesy tím, že operátorovi poskytuje vizuální navádění. Řešení Pick-to-Light od společnosti Turck signalizují, ze kterých zásobníků je třeba jednotlivé součástky odebrat. Jedním z příkladů jeho použití je montáž podsestav v automobilovém průmyslu, kde jsou jednotlivé součástky dodávány a odebírány v předepsaném pořadí.

5. Jakou roli hraje systém „Pick-to-Light“ v procesech vychystávání objednávek?

Systém Pick-to-Light podporuje procesy vychystávání tím, že jasně označuje místo odběru. Systémy Pick-to-Light společnosti Turck provádějí obsluhu krok za krokem procesem vychystávání. Jedním z příkladů je příprava materiálu v logistickém centru, kde se položky sestavují z různých skladovacích zásobníků.

6. Jak funguje potvrzování v systému Pick-to-Light?

V systému Pick-to-Light se potvrzení provádí buď automaticky, nebo ručně, v závislosti na použitém modelu. Řešení Pick-to-Light od společnosti Turck nabízejí obě možnosti. Potvrzení slouží k ověření, zda byla položka správně odebrána, a je nedílnou součástí řízeného pracovního postupu v rámci montáže nebo kompletace objednávek.

7. Jaké výhody přináší komplexní řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK technikům údržby?

Kompletní řešení Pick-to-Light od společnosti TURCK se skládají z komponent, které jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly. Podle zdrojového textu tato integrace usnadňuje uživatelům instalaci, provoz a údržbu daného řešení. Díky tomu může personál údržby pracovat s uceleným systémem, jehož komponenty jsou navrženy pro společné použití.

8. Jaký software nebo programovací nástroje jsou pro systém Pick-to-Light potřebné?

V zdrojovém textu není zmíněn žádný software, programovací prostředí ani technické nástroje pro systém Pick-to-Light. Systém Pick-to-Light je popsán jako ucelené řešení, jehož součásti jsou navrženy tak, aby vzájemně spolupracovaly při montážních a vychystávacích procesech. Zdroj neposkytuje žádné další podrobnosti ohledně softwarových funkcí, licencí ani programovacích rozhraní.

9. Jaké náklady nebo licenční modely je třeba zohlednit v případě systému Pick-to-Light?

Zdrojový text neobsahuje žádné informace týkající se nákladů, licenčních modelů ani pravidelných poplatků za systém Pick-to-Light. Zdroj popisuje systém Pick-to-Light jako komplexní řešení pro montážní a vychystávací procesy. Nejsou uvedeny žádné další informace ohledně ekonomických ukazatelů ani licenčních modelů.

10. V jakých průmyslových odvětvích se systém Pick-to-Light používá?

Systém Pick-to-Light je vhodný pro ruční montáž a procesy vychystávání objednávek v různých odvětvích. Mezi příklady uvedené ve zdroji patří aplikace v logistice i montážní procesy v průmyslové výrobě. Logistická společnost může systém Pick-to-Light využít pro řízené vychystávání objednávek, zatímco výrobce automobilů jej může použít na podporu montážních procesů.