Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Rychlejší automatizace projektů v oblasti vodíku

Ať už jde o výrobu, dopravu, skladování nebo použití, díky decentralizované automatizaci od společnosti TURCK můžete zkrátit dobu uvedení vašich projektů v oblasti vodíku na trh – komplexní řešení pro udržitelnou automatizaci až do zóny 0.

Vodík

Rychlé čtení

Vysoké požadavky na účinnost, bezpečnost a škálovatelnost představují výzvu pro nákladově efektivní využití vodíku v průmyslových a energetických aplikacích. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí robustních automatizačních řešení pro aplikace s vodíkem, která jsou založena na odolných senzorech, zařízeních IO-Link, komponentách v provedení odolném proti výbuchu a decentralizovaných vstupech a výstupech. Údaje o procesu, tlaku a stavu jsou spolehlivě zaznamenávány i v náročných prostředích a prostřednictvím průmyslových sítí integrovány do řídicích systémů a systémů IIoT. To umožňuje bezpečné monitorování, přesné řízení procesů a optimalizaci elektrolýzérů, systémů skladování a distribuce na základě dat. Společnosti tak těží ze zvýšené dostupnosti zařízení, vyšší bezpečnosti, efektivnějších procesů a rychlejšího zavádění strategií pro udržitelný vodík.

Automatizace projektů v oblasti vodíku v co nejkratším čase

V nadcházejících letech je nutné výrazně rozšířit vodíkovou infrastrukturu – ať už se jedná o elektrolýzní zařízení a další zařízení na výrobu vodíku, potrubí a lodě pro přepravu vodíku, nádrže a další technologie pro skladování vodíku, či palivové články a další zařízení pro využití vodíku.

Díky automatizačním řešením od společnosti TURCK se vaše projekty v oblasti vodíku dostanou na trh rychleji. Společnost TURCK má desítky let zkušeností s automatizací srovnatelných zařízení využívajících LNG, zemní plyn a další výbušné plyny.

Díky těmto zkušenostem a vhodnému konceptu automatizace dokážeme váš vodíkový projekt realizovat rychleji než ostatní dodavatelé. Rozhodující roli v tom hrají projektové zkušenosti našich odborníků. Výběr správného řešení automatizace je klíčový pro to, aby se předešlo zdlouhavému uvádění do provozu nebo časově náročnému odstraňování poruch v závěrečné fázi projektu, a tím pádem pro rychlejší uvedení na trh.

Vodík existuje ve vesmíru již přibližně 13 miliard let, ale čas hraje klíčovou roli, protože tato nejjednodušší a nejhojnější molekula ve vesmíru se má stát klíčovou složkou budoucího zásobování energií. Než ztratíte ještě více času, automatizujte své projekty v oblasti vodíku s firmou TURCK.

Webinar

Webinář: Doba uvedení na trh, vodík

Jak lze urychlit realizaci projektů v oblasti vodíkové infrastruktury? Jak lze maximalizovat dostupnost vaší vodíkové infrastruktury? Na co byste měli dbát, aby využití služeb poskytovatelů skutečně urychlilo realizaci vodíkového projektu? Na tyto a mnoho dalších otázek odpověděli naši odborníci v rámci webináře s názvem „Time-to-market, hydrogen“.

Turck – upoutávka na webinář – maketa obrazovky notebooku – vodík

Tato řešení zkracují dobu uvedení produktu na trh

Často jsou to právě zdánlivě bezvýznamné věci, které nakonec způsobují zpoždění projektů. Následující řešení vám pomohou nasměrovat váš projekt v oblasti vodíku tak, aby se ubíral nejrychlejší cestou.

Decentralizovaná automatizace pro modulární systémy: kompatibilní s MTP

Decentralizovaná automatizační řešení společnosti TURCK vycházejí z komplexního portfolia systémů vstupů a výstupů, řídicích jednotek a bezpečnostní techniky s krytím IP67.

opener_img_keyvisual_data

Monitorování stavu

Monitorování stavu poskytuje systematický přehled o vašich strojích a zařízeních v reálném čase, díky čemuž máte vždy přehled o jejich stavu.

Komplexní řešení – po celém světě z jedné ruky

Ne každá aplikace se obejde bez rozvaděčů, ale pokud je třeba, aby se systémy dostaly na trh co nejrychleji, je zásadní svěřit mechanické práce a testování vašemu partnerovi v oblasti automatizace.

lp-da-teaser-img-safety (1)

Zlepšete svou bilanci v oblasti udržitelnosti díky automatizaci

I mimo projekty H2 může automatizace zvýšit efektivitu vaší výroby a přispět k úsporám energie. Na naší stránce věnované udržitelnosti se dozvíte, jaká řešení vám v tomto úsilí můžeme nabídnout.

Společnost TURCK umí pracovat s vodíkem: důkazem toho jsou tyto projekty

Díky desítkám let zkušeností s automatizací procesů v prostorech chráněných proti výbuchu jsme schopni váš projekt v oblasti vodíku automatizovat rychle a efektivně hned od samého začátku. Přesvědčte se sami.