Bluetooth-Steckverbinder überwachen Leitungs- und Kontaktzustand
Dank Spannungsabfallerkennung im Kabel verhindern TURCKs M12Plus-Steckverbinder teure Anlagenstillstände und ungeplante Wartungsarbeiten
Vorteile
Kontinuierlicher Anlagenbetrieb durch vorausschauende Ersatzmaßnahmen
Frühzeitige Erkennung von Kabelproblemen durch Eingangs- und Ausgangswertvergleich
Schnelle Identifikation und Austausch gefährdeter Kabel dank individueller MAC-Adresse
Mit seinen neuen M12Plus-Steckverbindern verlagert TURCK die Zustandsüberwachung hochbeanspruchter Leitungen direkt in die Anschlusstechnik. Die mit Spannungs- und Stromüberwachungselektronik sowie einem Bluetooth-Chip ausgestatteten Steckverbinder können gemessene Spannungs- und Stromwerte drahtlos an eine Steuerung senden.
Frühzeitige Problemerkennung und Schnellmaßnahmen
Durch den Abgleich von Eingangs- und Ausgangswerten werden Probleme wie Kabelknick, Kabelbruch oder fehlende Spannungsversorgung frühzeitig erkannt. Dank der individuellen MAC-Adresse jedes Steckverbinders kann der Anwender ein vom Ausfall bedrohtes Kabel direkt und vorausschauend identifizieren und unverzüglich ersetzen. Über die App Kabel-Monitor visualisiert die TURCK Automation Suite (TAS) die Messwerte des M12Plus und ermöglicht so Condition Monitoring und weitere IIoT-Anwendungen.
Für Schleppketten und Robotik optimiert
In der aktuellen Ausführung kommt der M12Plus mit einer vieradrigen Leitung (4 x 0,34 mm²) der Serie TXL mit robustem Außenmantel aus Polyurethan, speziell konzipiert für den Einsatz in Schleppketten. An beiden Enden der Leitung sind M12Plus-Steckerverbinder mit A-Kodierung angebracht. Die Messwertübertragung an die Datenschnittstelle erfolgt über BLE (Bluetooth Low Energy) mit einer Frequenz von 2,4 GHz. Dabei beträgt die maximale Reichweite 40 m im Innen- und bis zu 100 m im Außenbereich. Der M12Plus hat im verschraubten Zustand die Schutzart IP69K und zeichnet sich durch seine Resistenz gegenüber Chemikalien und Öl aus. Er ist flammwidrig, schweißfunkenbeständig und besonders abriebfest.