Zum Hauptinhalt springen
Unternehmensmeldung

TURCK ist Hauptsponsor des Mülheimer Luftschifflaufs

Der 2. Mülheimer Luftschifflauf am 4. Oktober wird 2026 von TURCK als Hauptsponsor unterstützt. Start und Ziel der Lauf-Veranstaltung sind auf dem Gelände des Flughafens Mülheim/Essen.

Der Luftschifflauf ist ein echtes Highlight für die Region mit einer besonderen Kulisse: Gelaufen wird direkt auf dem Flughafenvorfeld, über Roll- und Startbahn – mit Zieleinlauf im beeindruckenden WDL Luftschiffhangar. Das Event richtet sich an Läuferinnen und Läufer aller Leistungsstufen und Altersklassen – von Bambini Läufen bis hin zu 5 und 10 km Strecken. Bereits 2025 waren über 1.200 Teilnehmende dabei, 2026 soll das Event weiter wachsen.

Gelebte Tradition

Seit vielen Jahren sind sportliche Events ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur

"Wir freuen uns, wenn viele Menschen aus Mülheim und Umgebung beim Luftschifflauf dabei sind. TURCK wird ebenfalls mit einer starken Gruppe aus Mitarbeitenden vertreten sein. Wir wünschen allen viel Erfolg, Freude am Lauf und ein unvergessliches Event."

TURCK hat 'nen Lauf – und das erwartet Sie dort

Unser Engagement als Hauptsponsor ist ein klares Bekenntnis zu unserer Stadt und Region, fördert Gesundheit und Bewegung, stärkt Gemeinschaft und Zusammenhalt und sorgt zugleich für eine positive, aufmerksamkeitsstarke Präsenz bei einem außergewöhnlichen regionalen Event. 

 

Das Luftschiffhangar-Gelände bietet dafür eine einzigartige Kullisse und macht den Lauf zu einem Highlight im Veranstaltungskalender. Egal ob ambitionierte Läuferin, sportbegeisterter Freizeitläufer oder Familienteam: der Luftschifflauf steht allen offen, die ein unvergessliches Lauferlebnis in einzigartiger Atmosphäre suchen.

On your marks. Get set. Go!

Der Startschuss fällt auf dem Vorfeld des Flughafens Essen/Mülheim. Von dort laufen die Teilnehmenden über die Rollbahn auf die beeindruckende Start- und Landebahn. Wo sonst Flugzeuge abheben, legen die Läuferinnen und Läufer eine schnelle, topfebene Strecke ohne Kurvenstress oder Höhenmeter zurück. Das sind perfekte Voraussetzungen für neue Bestzeiten und ein Lauferlebnis, das es so nur hier gibt.

lsl_t4

Im Spotlight: Das könnte Sie auch interessieren