BI8-M18-2APS8X2-H1141Induktiver Sicherheitssensor100016607Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)8
BI4-M12-2APS8X2-H1141Induktiver Sicherheitssensor100016606Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)4
BI12-M30-2APS8X2-H1141Induktiver Sicherheitssensor100016608Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)12
SI-RFPT-U2MSicherheitstechnik RFID3806402KaskadierbarNeinElektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP
SI-RFST-LP8Sicherheitstechnik RFID3806392KaskadierbarJaElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP
SI-RFDT-UP8Sicherheitstechnik RFID3806396KaskadierbarJaKommunikationsprotokoll ISDElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP
SI-RFA-DM2Sicherheitstechnik IO-Link-Diagnosemodul3806413Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP
SI-RFA-DM1Sicherheitstechnik IO-Link-Diagnosemodul3806412Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSchraubklemmenAusgangsfunktionPNP
SI-RFSL-LP8Sicherheitstechnik RFID3806395KaskadierbarJaElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP
SI-RFSL-HP8Sicherheitstechnik RFID3806394KaskadierbarJaElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP
SI-RFPT-H2MSicherheitstechnik RFID3806403KaskadierbarNeinElektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP
SI-RFPT-UP5Sicherheitstechnik RFID3806405KaskadierbarNeinElektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP