QS18EP6CV45QOpto-Sensor Winkellichttaster3068750LichtartRotFunktionReflexionslichttasterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)43
QS18EP6DBQ5Opto-Sensor Reflexionslichttaster3068758LichtartIRFunktionReflexionslichttasterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)500
M18-3VPLV-2MOpto-Sensor Reflexionslichtschranke3092549LichtartRotFunktionReflexionslichtschrankeAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)7500
QS18VP6RBQOpto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)3061673FunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)3000
QS18VP6DLOpto-Sensor Reflexionslichttaster3800767LichtartIRFunktionReflexionslichttasterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)600
S18SP6L W/30Opto-Sensor Reflexionslichtschranke3030810LichtartIRFunktionReflexionslichtschrankeAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)2000
S30SP6FF600QOpto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3034346LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)600
Q20PRLQ7Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)3078273FunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)20000
T18-2VPFF75-Q8Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3802664LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNP
QS18VP6FF100Q7Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3071883LichtartRotFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)100
VS8EAPROpto-Sensor Einweglichtschranke, Empfänger3803484FunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)3000
Q20PFF50Q7Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3077770LichtartRotFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)50